您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
STA STB - 銅合金導套(0.006mm公差、給油型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
沖壓模具標準零件
導柱、導套
脫料板導套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/stripper-guide-bushings/sta.prj},{NB=STA13X16},{ROHS=YES},{MA=SUJ2},{PS=STA},{D=13},{L=16},{DIML=16,19,22,25},{D1=22},{D2=28},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STA13X16
STA13X16
YES
SUJ2
STA
13
STA16X16
STA16X16
YES
SUJ2
STA
16
STA19X19
STA19X19
YES
SUJ2
STA
19
STA22X22
STA22X22
YES
SUJ2
STA
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FCB - Guide bushing - ball bearing
Bordignon
09.01.2023
OLBA - Copper Alloy Oilless Bushings - Standard Type
上隆SAMLO
23.03.2023
MAE-LKL-KB-1-ST-OD - Linear ball bearings KB-1-ST ISO Series 1, with steel ...
MÄDLER
10.04.2024
GN 179.1 - Guide bushings without collar, with conical bore, for indexing p...
Berger Tools
02.05.2023
GB.02 - Guide Bushing
Bordignon
09.01.2023
PPAB - Guide Posts
D-M-E
08.08.2017
GB - Guide bushing - Type GB
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
LOQ21_26 - Ball slide sleeve for miniature ball bushing guide assembly
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GKE001 - 微型滾珠套
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
ZE06 - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
14.06.2024
OFC21_32 - Precision Stripper Guide Bushing/Adhesive Type
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KGLM SL - Spherical bearings: KGLM Slim Line
igus
12.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表