目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SSJ12A - 平皮帶輸送機SV系列頭部驅動(滾輪直徑30mm)
PRiCi FA
傳送部品
輸送機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c10/ssj12a_asmtab.prj},{NB=SSJ12A-50-L300-W6-TA220-IM-S12.5-H-A},{LV1=SV type},{LV2=Ø30},{LV3=Standard belt type},{MAT1=Aluminum material},{MAT2=Aluminum material},{MAT3=Aluminum material},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=Spray},{SUR3=Spray},{CODE=SSJ12A},{CODE1=SSJ12A_M},{CODE2=SSJ12A_N},{CODE3=SSJ12A_NMK},{CODE4=SSJ_30_PD},{CODE5=SSJ_MOTOR},{CODE6=SSJ_SCMCONTROLLER},{CODE7=SSJ_TUOGUN},{CODE8=SSJ_SCB},{MYCODE=M_SVKA},{VAR10=50},{VAR15=300},{VAR20=6},{AV201='6','25'},{VAR25=TA220},{VAR30=IM},{VAR35=12.5},{VAR40=H},{VAR45=A},{VAR50=INVALID},{VAR51=0},{VAR52=0},{VAR55=INVALID},{VAR60=-},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=},{PPATH=ssj12a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
帶輪直徑
ⁿ/ₐ
LV3
皮帶類型
ⁿ/ₐ
MAT1
型材材質
ⁿ/ₐ
MAT2
馬達蓋板材質
ⁿ/ₐ
MAT3
帶輪固定座材質
ⁿ/ₐ
SUR
型材表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
馬達蓋板表面處理
ⁿ/ₐ
SUR3
帶輪固定座表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
皮帶速度
[m/min]
SSJ12A-50-L300-W6-TA220-I...
SSJ12A-50-L300-W6-TA220-I...
SV type
Ø30
标准皮帶型
鋁材
鋁材
鋁材
本色陽極氧化處理
噴塗
噴塗
SSJ12A
22.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表