您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SRC - 矩形压缩弹簧-中载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/src.prj},{NB=SRC-D20-L90},{TYPECODE=SRC},{D=20},{L=90},{D0=10.0},{SL=56.3},{SC=27.2},{S1=23.0},{N1=628},{S2=25.9},{N2=706},{S3=28.8},{N3=784},{CATALOG=src.jpg},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S1
位移量S=Lx25.6%(使用次数100万次)
[mm]
N1
负载(S=Lx25.6% 使用次数100万次)
[N]
S2
位移量S=Lx28.8%(使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
N2
负载(S=Lx28.8% 使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
S3
位移量S=Lx32%(使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
N3
负载(S=Lx32% 使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRC-D8-L20
SRC
8
20
4.0
12.5
21.5
5.1
110
5.8
123
6.4
137
5.000
SRC-D8-L25
SRC
8
25
4.0
15.7
17.2
6.4
110
7.2
123
8.0
137
5.000
SRC-D8-L30
SRC
8
30
4.0
18.8
14.3
7.7
110
8.6
123
9.6
137
5.000
SRC-D8-L35
SRC
8
35
4.0
21.9
12.2
9.0
110
10.1
123
11.2
137
5.000
SRC-D8-L40
SRC
8
40
4.0
25.0
10.7
10.2
110
11.5
123
12.8
137
5.000
SRC-D8-L45
SRC
8
45
4.0
28.2
9.5
11.5
110
13.0
123
14.4
137
5.000
SRC-D8-L50
SRC
8
50
4.0
31.3
8.6
12.8
110
14.4
123
16.0
137
5.000
SRC-D8-L55
SRC
8
55
4.0
34.4
7.8
14.1
110
15.8
123
17.6
137
5.000
SRC-D8-L60
SRC
8
60
4.0
37.6
7.1
15.4
110
17.3
123
19.2
137
5.000
SRC-D8-L65
SRC
8
65
4.0
42.5
6.6
16.6
110
18.7
123
20.8
137
5.000
SRC-D8-L70
SRC
8
70
4.0
45.8
6.1
17.9
110
20.2
123
22.4
137
5.000
SRC-D8-L75
SRC
8
75
4.0
49.1
5.7
19.2
110
21.6
123
24.0
137
5.000
SRC-D8-L80
SRC
8
80
4.0
52.3
5.4
20.5
110
23.0
123
25.6
137
5.000
SRC-D10-L20
SRC
10
20
5.0
12.5
30.6
5.1
157
5.8
176
6.4
196
5.000
SRC-D10-L25
SRC
10
25
5.0
15.7
24.5
6.4
157
7.2
176
8.0
196
5.000
SRC-D10-L30
SRC
10
30
5.0
18.8
20.4
7.7
157
8.6
176
9.6
196
5.000
SRC-D10-L35
SRC
10
35
5.0
21.9
17.5
9.0
157
10.1
176
11.2
196
5.000
SRC-D10-L40
SRC
10
40
5.0
25.0
15.3
10.2
157
11.5
176
12.8
196
5.000
SRC-D10-L45
SRC
10
45
5.0
28.2
13.6
11.5
157
13.0
176
14.4
196
5.000
SRC-D10-L50
SRC
10
50
5.0
31.3
12.3
12.8
157
14.4
176
16.0
196
5.000
SRC-D10-L55
SRC
10
55
5.0
34.4
11.1
14.1
157
15.8
176
17.6
196
5.000
SRC-D10-L60
SRC
10
60
5.0
37.6
10.2
15.4
157
17.3
176
19.2
196
5.000
SRC-D10-L65
SRC
10
65
5.0
40.7
9.4
16.6
157
18.7
176
20.8
196
5.000
SRC-D10-L70
SRC
10
70
5.0
43.8
8.8
17.9
157
20.2
176
22.4
196
5.000
SRC-D10-L75
SRC
10
75
5.0
47.0
8.2
19.2
157
21.6
176
24.0
196
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
SN2521 - System-Druckfeder
STRACK
10.06.2024
YSWU - 矩形弹簧·超压缩量弹簧·浅蓝色
怡合达3D电子图库
09.05.2024
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
TR - JIS规格、最大压缩量50%
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
OY - 不锈钢圆线弹簧(最大压缩量75%)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LAWR - 弹簧/氮气弹簧-高压缩量弹簧-象牙色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DSXK - JIS标准矩形模具弹簧 中载荷型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SRE - 矩形压缩弹簧-重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
SUG - 圆线压缩弹簧-弹簧常数4.9~29.4
上隆SAMLO
28.06.2023
241.16. - 专用螺栓压力弹簧, LF, 标志颜色红, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
SN2562 - System-Druckfeder
STRACK
10.06.2024
LN05UW - 矩形弹簧-超压缩量弹簧·淡蓝色
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表