您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SPZ-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPZ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_4.prj},{NB=SPZ160-4},{CN=SPZ160-4},{DD=160},{DE=164},{BN=2517},{DMAX=60(60)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=7},{W=52},{H=15.5},{CADDATA=SPZ1604},{INERTIA=0.0186},{WEIGHT=4.72},{PRICE=9,08},{VERS=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPZ85-4
SPZ85-4
85
89
1610
42(38)
41UR
-
25
27
52
15
0.00116
0.91
SPZ90-4
SPZ90-4
90
94
1610
42(38)
41UR
-
25
27
52
15
0.00149
1.07
SPZ95-4
SPZ95-4
95
99
1610
42(38)
41UR
-
25
27
52
15
0.00188
1.22
SPZ100-4
SPZ100-4
100
104
1610
42(38)
41UR
-
25
27
52
15
0.00233
1.39
SPZ106-4
SPZ106-4
106
110
1610
42(38)
41UR
-
25
27
52
15
0.00296
1.6
SPZ112-4
SPZ112-4
112
116
2012
50(48)
41UR
-
32
20
52
15
0.00367
1.71
SPZ118-4
SPZ118-4
118
122
2012
50(48)
41UR
-
32
20
52
15
0.00462
1.99
SPZ125-4
SPZ125-4
125
129
2012
50(48)
41UR
-
32
20
52
15.5
0.00599
2.35
SPZ132-4
SPZ132-4
132
136
2012
50(48)
41UR
-
32
20
52
15.5
0.00754
2.7
SPZ140-4
SPZ140-4
140
144
2012
50(48)
41U
-
32
20
52
15.5
0.00964
3.13
SPZ150-4
SPZ150-4
150
154
2517
60(60)
41U
-
45
7
52
15.5
0.0140
3.92
SPZ160-4
SPZ160-4
160
164
2517
60(60)
41U
-
45
7
52
15.5
0.0186
4.72
SPZ180-4
SPZ180-4
180
184
2517
60(60)
41U
-
45
7
52
15.5
0.031
6.49
SPZ200-4
SPZ200-4
200
204
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.0301
5.18
SPZ212-4
SPZ212-4
212
216
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.0361
5.56
SPZ224-4
SPZ224-4
224
228
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.0431
5.96
SPZ236-4
SPZ236-4
236
240
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.051
6.37
SPZ250-4
SPZ250-4
250
254
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.0617
6.86
SPZ280-4
SPZ280-4
280
284
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.0903
8
SPZ300-4
SPZ300-4
300
304
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.114
8.81
SPZ315-4
SPZ315-4
315
319
2517
60(60)
50U
120
45
3.5
52
15.5
0.135
9.45
SPZ355-4
SPZ355-4
355
359
2517
60(60)
50Y
120
45
3.5
52
16
0.183
10.1
SPZ400-4
SPZ400-4
400
404
2517
60(60)
50Y
120
45
3.5
52
16
0.268
11.7
SPZ450-4
SPZ450-4
450
454
3526
75(75)
50Y
190
41
5.5
52
16
0.428
17.2
SPZ500-4
SPZ500-4
500
504
3526
75(75)
50Y
190
41
5.5
52
16
0.599
19.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表