您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SPHC/SPHS/SPHN - 十字槽盘头螺钉
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/sphc-sphs-sphn.prj},{NB=SPHS-M5-L8},{TYPECODE=SPHS},{M=M5},{L=8},{LX=8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{MP=M5×0.8},{D1=9.5},{D2=9.1},{K1=3.7},{K2=3.5},{CATALOG=sphc.jpg},{MX=5.0},{P=0.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
D1
D(最大)
ⁿ/ₐ
D2
D(最小)
ⁿ/ₐ
K1
K(最大)
ⁿ/ₐ
K2
K(最小)
ⁿ/ₐ
SPHC-M1.2-L2
SPHC
M1.2
M1.2×0.25
2.3
2.0
0.8
0.7
SPHC-M1.4-L3
SPHC
M1.4
M1.4×0.3
2.5
2.3
1.0
0.8
SPHS-M1.6-L3
SPHS
M1.6
M1.6×0.35
3.2
2.9
1.3
1.2
SPHS-M2-L3
SPHS
M2
M2×0.4
4.0
3.7
1.6
1.5
SPHS-M2.5-L4
SPHS
M2.5
M2.5×0.45
5.0
4.7
2.1
2.0
SPHS-M3-L5
SPHS
M3
M3×0.5
5.6
5.3
2.4
2.3
SPHS-M4-L6
SPHS
M4
M4×0.7
8.0
7.6
3.1
2.9
SPHS-M5-L8
SPHS
M5
M5×0.8
9.5
9.1
3.7
3.5
SPHS-M6-L10
SPHS
M6
M6×1.0
12.0
11.6
4.6
4.3
SPHS-M8-L12
SPHS
M8
M8×1.25
16.0
15.6
6.0
5.7
SPHS-M10-L16
SPHS
M10
M10×1.5
20.0
19.5
7.5
7.1
SPHN-M2-L4
SPHN
M2
M2×0.4
4.0
3.7
1.6
1.5
SPHN-M2.5-L4
SPHN
M2.5
M2.5×0.45
5.0
4.7
2.1
2.0
SPHN-M3-L4
SPHN
M3
M3×0.5
5.6
5.3
2.4
2.3
SPHN-M4-L6
SPHN
M4
M4×0.7
8.0
7.6
3.1
2.9
SPHN-M5-L8
SPHN
M5
M5×0.8
9.5
9.1
3.7
3.5
SPHN-M6-L8
SPHN
M6
M6×1.0
12.0
11.6
4.6
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 819.1-2000-Z - 十字槽沉头螺钉 第1部分:钢4.8级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 823-88 - 十字槽小盘头螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 A - 精密机械用紧固件 十字槽螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.06.2024
TAC30 - 内六角圆柱头螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN 653 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A; ~ISO 1580), A4, stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SFHS - 十字槽沉头螺钉
上隆SAMLO
24.03.2023
SVFS - 十字孔埋头小螺钉(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SWUT - 钛合金防松动螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
BN 1435 - Phillips pan head screws «Freedriv» form H with slot, fully threa...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 4908 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
GB/T 818-2000 - 十字槽盘头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表