您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SPC-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPC
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spc/spc_6.prj},{NB=SPC280-6},{CN=SPC280-6},{DD=280},{DE=289.6},{BN=3526},{DMAX=75 (75)},{TYPE=51U},{DB=-},{L=41},{S2=60.25},{S3=-},{W=161.5},{H=26},{CADDATA=SPC2806},{INERTIA=0.329},{WEIGHT=25.6},{PRICE=51,1},{VERS=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
S3
尺寸s3
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPC200-6
SPC200-6
200
209.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
26
0.0968
14
SPC206-6
SPC206-6
206
215.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
23
0.0996
13.6
SPC212-6
SPC212-6
212
221.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
26
0.121
15.8
SPC215-6
SPC215-6
215
224.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
27.5
0.133
17
SPC224-6
SPC224-6
224
233.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
26
0.15
17.8
SPC227-6
SPC227-6
227
236.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
27.5
0.163
19
SPC231-6
SPC231-6
231
240.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
23.5
0.157
17.7
SPC236-6
SPC236-6
236
245.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
26
0.183
19.8
SPC240-6
SPC240-6
240
249.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
28
0.205
21.5
SPC247-6
SPC247-6
247
256.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
24.5
0.209
20.9
SPC250-6
SPC250-6
250
259.6
3020
75 (70)
56U
-
51
60.5
50
161.5
26
0.228
22.2
SPC265-6
SPC265-6
265
274.6
3526
75 (75)
51U
-
41
60.25
-
161.5
26
0.269
23.1
SPC280-6
SPC280-6
280
289.6
3526
75 (75)
51U
-
41
60.25
-
161.5
26
0.329
25.6
SPC300-6
SPC300-6
300
309.6
3526
75 (75)
50U
190
41
60.25
-
161.5
26
0.361
24.1
SPC315-6
SPC315-6
315
324.6
3526
75 (75)
50U
190
41
60.25
-
161.5
26.5
0.431
26.1
SPC355-6
SPC355-6
355
364.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
0.651
32.4
SPC400-6
SPC400-6
400
409.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
0.955
37.3
SPC450-6
SPC450-6
450
459.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
1.4
43.1
SPC500-6
SPC500-6
500
509.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
1.97
49
SPC560-6
SPC560-6
560
569.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
2.89
58.1
SPC600-6
SPC600-6
600
609.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
3.6
63
SPC630-6
SPC630-6
630
639.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
49.25
-
161.5
26.5
4.21
66.9
SPC710-6
SPC710-6
710
719.6
4445
110 (100)
50Y
215
81
40.25
-
161.5
27
6.42
83.8
SPC800-6
SPC800-6
800
809.6
4445
110 (100)
50Y
215
81
40.25
-
161.5
27
9.5
98.4
SPC900-6
SPC900-6
900
909.6
4445
110 (100)
50Y
215
81
40.25
-
161.5
27
14
115
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表