您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 40007 METR - Washer for male thread METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_40007_metr.prj},{NB=SO 40007-M10 016.0073.150},{TYPE=SO 40007-M10},{MATNR=016.0073.150},{MZK=M10},{D=13.4},{SK=1.50},{EK=10.2},{KG=0.050},{WERKSTOFF=CW024A (Kupfer)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40007-M5 016.0073.080
SO 40007-M5
016.0073.080
M5
8.0
1.00
5.0
0.023
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M6 016.0073.100
SO 40007-M6
016.0073.100
M6
8.0
1.00
6.2
0.014
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M8 016.0073.173
SO 40007-M8
016.0073.173
M8
11.2
2.00
8.2
0.080
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M10 016.0073.150
SO 40007-M10
016.0073.150
M10
13.4
1.50
10.2
0.050
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M12 016.0073.190
SO 40007-M12
016.0073.190
M12
15.4
1.50
12.2
0.080
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M14 016.0073.220
SO 40007-M14
016.0073.220
M14
17.9
1.50
14.2
0.110
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M16 016.0073.260
SO 40007-M16
016.0073.260
M16
19.9
1.50
16.2
0.120
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M18 016.0073.300
SO 40007-M18
016.0073.300
M18
21.7
1.50
18.2
0.140
CW024A (Kupfer)
SO 40007-M22 016.0073.370
SO 40007-M22
016.0073.370
M22
27.0
1.50
22.2
0.225
CW024A (Kupfer)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表