您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 30002 - Plug
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/10_kunststoff_pa/so_30002.prj},{NB=SO 30002-8 166.0020.080},{TYPE=SO 30002-8},{MATNR=166.0020.080},{DK=8.00},{BAR=10},{L=12.7},{D=10.8},{KG=0.051},{WERKSTOFF=PA 6.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 30002-6 166.0020.060
SO 30002-6
166.0020.060
6.00
10
12.0
8.7
0.036
PA 6.6
SO 30002-8 166.0020.080
SO 30002-8
166.0020.080
8.00
10
12.7
10.8
0.051
PA 6.6
SO 30002-10 166.0020.100
SO 30002-10
166.0020.100
10.00
10
15.0
12.8
0.078
PA 6.6
SO 30002-12 166.0020.120
SO 30002-12
166.0020.120
12.00
10
17.0
14.8
0.105
PA 6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 32021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 40001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 31300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 80001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 30001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 31300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表