您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNZ-TBZ-ALK - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments/Nylon Patch
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
精密螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/miniature_screws/snz_tbz_alk.prj},{NB=SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK},{CN=SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK},{M=M1.7},{L=8.0},{D1=2.5},{L1=0.5},{S=0.7},{L2=1.3},{NDM=1.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SNZ-M1.4-2-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-2-TBZ-ALK
M1.4
2.0
2.0
0.5
0.0
1.1
SNZ-M1.4-3-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-3-TBZ-ALK
M1.4
3.0
2.0
0.5
0.0
1.1
SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK
M1.4
4.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-5-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-5-TBZ-ALK
M1.4
5.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-6-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-6-TBZ-ALK
M1.4
6.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-8-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-8-TBZ-ALK
M1.4
8.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.7-2-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-2-TBZ-ALK
M1.7
2.0
2.5
0.5
0.0
1.3
SNZ-M1.7-3-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-3-TBZ-ALK
M1.7
3.0
2.5
0.5
0.0
1.3
SNZ-M1.7-4-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-4-TBZ-ALK
M1.7
4.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-5-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-5-TBZ-ALK
M1.7
5.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-6-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-6-TBZ-ALK
M1.7
6.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK
M1.7
8.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M2-2-TBZ-ALK
SNZ-M2-2-TBZ-ALK
M2
2.0
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK
SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK
M2
2.5
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-3-TBZ-ALK
SNZ-M2-3-TBZ-ALK
M2
3.0
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK
SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK
M2
3.5
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-4-TBZ-ALK
SNZ-M2-4-TBZ-ALK
M2
4.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-5-TBZ-ALK
SNZ-M2-5-TBZ-ALK
M2
5.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-6-TBZ-ALK
SNZ-M2-6-TBZ-ALK
M2
6.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-8-TBZ-ALK
SNZ-M2-8-TBZ-ALK
M2
8.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK
M2.6
3.0
4.0
0.8
0.0
2.1
SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK
M2.6
4.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK
M2.6
5.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK
M2.6
6.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK
M2.6
8.0
4.0
0.8
0.9
2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MRG-C / MRGS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SNZS-ALK - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments/Nylon Patch
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.07.2022
D1-X113 - 弹簧
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SRHFS - Socket Flat Head Cap Screw with Pin
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
RDP - 电子位置测量传感器
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
BRPMS-S - 球形滚子(柱塞型)(法兰型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
KBH active hydraulic clamping and braking element with diaphragm - closed w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
HAK - 铝合金滚花手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
FBCA / FBCS - 锁紧型
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SBJL-M - Swivel Ball Joint
NBK (锅屋百迪株式会社)
06.04.2023
SSH-SD-EL - 内六角极短头小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SWS - 密封垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表