您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSP - 磷青铜内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsp.prj},{NB=SNSP-M4-12},{CN=SNSP-M4-12},{M=M4},{CHEMF=0.40},{L=12},{D1=7.0},{L1=4.0},{B=3.0},{TRL=5880},{MASS=2.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
SNSP-M2-4
SNSP-M2-4
M2
4
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-5
SNSP-M2-5
M2
5
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-6
SNSP-M2-6
M2
6
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-8
SNSP-M2-8
M2
8
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2.5-4
SNSP-M2.5-4
M2.5
4
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-5
SNSP-M2.5-5
M2.5
5
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-6
SNSP-M2.5-6
M2.5
6
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-8
SNSP-M2.5-8
M2.5
8
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-10
SNSP-M2.5-10
M2.5
10
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M3-6
SNSP-M3-6
M3
6
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-8
SNSP-M3-8
M3
8
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-10
SNSP-M3-10
M3
10
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-12
SNSP-M3-12
M3
12
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-16
SNSP-M3-16
M3
16
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-20
SNSP-M3-20
M3
20
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M4-8
SNSP-M4-8
M4
8
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-10
SNSP-M4-10
M4
10
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-12
SNSP-M4-12
M4
12
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-16
SNSP-M4-16
M4
16
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-20
SNSP-M4-20
M4
20
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-25
SNSP-M4-25
M4
25
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M5-10
SNSP-M5-10
M5
10
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-12
SNSP-M5-12
M5
12
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-16
SNSP-M5-16
M5
16
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-20
SNSP-M5-20
M5
20
8.5
5.0
4.0
9510
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PHKL 辅助垫片 - for HKC/HKL
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PBF / PBF-KS - 小型水管 钢制 无尼龙焊接
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SBSMS - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (锅屋百迪株式会社)
28.11.2022
NSCS-SB - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
10.11.2021
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SPT-W - 树脂螺栓(PTFE:特氟龙/垫圈)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SPE-F - 树脂螺栓(PEEK/十字孔埋头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNST - 钛合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
UAHS - 不锈钢弧形拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFCM - 钼制内六角埋头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SPE-C - 树脂螺栓(PEEK/内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表