您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Solidlube (LT7, LT10)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/solidlube_lt7_lt10/f4b_lt7_body_asmtab.prj},{NB=034277},{SERIES=209},{BOD=84.84000},{SS=40},{PN=034277},{DESCRIPTION=F4B-LT7-40M},{WEIGHT=2.63},{A=34.1},{B=136.5},{C=40.5},{D=104.8},{F=12.0},{F1=12.00000},{H=15.9},{J=5.2},{L=65.1},{PPATH=f4b_lt7_body_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
034273
204
20
034273
F4B-LT7-20M
.68
23.0
85.7
28.6
63.5
10.0
11.1
4.0
34.9
034274
205
25
034274
F4B-LT7-25M
.91
25.0
95.2
28.2
69.9
10.0
12.7
4.8
39.7
034275
206
30
034275
F4B-LT7-30M
1.27
24.6
108.0
31.0
82.6
10.0
12.7
4.0
46.0
034276
207
35
034276
F4B-LT7-35M
1.81
31.0
120.7
34.9
92.1
12.0
14.3
4.0
54.0
034277
209
40
034277
F4B-LT7-40M
2.63
34.1
136.5
40.5
104.8
12.0
15.9
5.2
65.1
034278
209
45
034278
F4B-LT7-45M
2.54
34.1
136.5
40.5
104.8
12.0
15.9
5.2
65.1
034279
210
50
034279
F4B-LT7-50M
3
35.7
142.9
42.1
111.1
12.0
15.9
5.6
71.4
034280
212
60
034280
F4B-LT7-60M
5
37.3
177.8
50.0
142.9
16.0
17.5
4.4
88.9
034281
215
70
034281
F4B-LT7-70M
8.16
69.1
196.9
69.9
152.4
18.0
25.4
13.5
100.0
034282
215
75
034282
F4B-LT7-75M
8.03
69.1
196.9
69.9
152.4
18.0
25.4
13.5
100.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表