您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SRBR,SH-SRBR,SHD-SRBR - Precision Cleaning Flanged Brackets - Bracket Type Round Flange
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_srbr.prj},{NB=SL-SRBR10A},{CO=SL-},{MAT=S},{ST=R},{M=10A},{MP=10x1.25},{PITCH=1.25},{M0=10},{KDM=8.647},{L=18},{D1=20},{H=38},{T=5},{P=30},{K=30},{W=20},{P1=30},{F=0},{DD1=4.5},{ALT1=1},{MCNUM=3},{MCALG=M3},{LLALG=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
SL-SRBR6
SL-SRBR6
BR
6
6x1.0
1.00
12
12
28
4
20
22
12
20
0
3.5
SL-SRBR8
SL-SRBR8
BR
8
8x1.25
1.25
14
15
32
5
25
25
15
25
0
3.5
SL-SRBR10
SL-SRBR10
BR
10
10x1.5
1.50
18
20
38
5
30
30
20
30
0
4.5
SL-SRBR10A
SL-SRBR10A
BR
10A
10x1.25
1.25
18
20
38
5
30
30
20
30
0
4.5
SL-SRBR12
SL-SRBR12
BR
12
12x1.75
1.75
20
22
40
6
32
32
25
28
16
4.5
SL-SRBR14A
SL-SRBR14A
BR
14A
14x1.5
1.50
22
26
50
6
40
39
32
33
22
5.5
SL-SRBR16
SL-SRBR16
BR
16
16x2.0
2.00
26
28
50
6
40
39
32
33
22
5.5
SL-SRBR18A
SL-SRBR18A
BR
18A
18x1.5
1.50
30
32
63
8
50
48
40
42
25
6.6
SL-SRBR20
SL-SRBR20
BR
20
20x2.5
2.50
32
35
63
8
50
48
40
42
25
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN103-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103的圆形法兰螺母,枪色RG7,右起两个
MÄDLER
26.04.2024
JBY, JBYM - 定位销用衬套-圆法兰型-4点固定型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表