SL-BTSFLR,SH-BTSFLR,SHD-BTSFLR,SL-G-BTSFLR,SH-G-BTSFLR,SHD-G-BTSFLR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Horizontal Mounting Holes
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btsflr.prj},{NB=SL-BTSFLR3-R2-S2},{CO=SL-},{ST=-},{STS=Rc},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{P=60},{N=2},{TN=6},{A=50},{B=50},{E=30},{X=7.5},{Y=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
间距P 固定型
[mm]
N
等分数 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 总螺纹数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d(安装孔尺寸)
[mm]
D
D(安装孔尺寸)
[mm]
HH
h(安装孔尺寸)
[mm]
D1
D1(安装孔尺寸)
[mm]
SL-BTSFLR1-R2-S2
SL-BTSFLR1-R2-S2
1
0
0
2
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
SL-BTSFLR2-R2-S2
SL-BTSFLR2-R2-S2
2
60
1
4
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
SL-BTSFLR3-R2-S2
SL-BTSFLR3-R2-S2
3
60
2
6
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
SL-BTSFLR4-R2-S2
SL-BTSFLR4-R2-S2
4
60
3
8
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
SL-BTSFLR5-R2-S2
SL-BTSFLR5-R2-S2
5
60
4
10
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
SL-BTSFLR6-R2-S2
SL-BTSFLR6-R2-S2
6
60
5
12
50
50
30
7.5
25
N/A
8.5
14.0
8.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表