您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SHFC,SHFCN,SHFCS,DZZ46CB,DZZ46CN,DZZ46S,SHHC,SHHCN,SHHCS - 導向軸支座-端部安裝型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/shfc.prj},{NB=DZZ46CB8},{LV1=Square Flanged},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{CODE=DZZ46CB},{MYCODE=P_DZZ46CB},{AV101=8,10,12,15,16,20,25,30,40},{VAR10=8},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D 公差
[mm]
FIX04
固定部壁厚(N)
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
I
[mm]
FIX16
I1
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
P
[mm]
FIX22
K
[mm]
FIX24
W
[mm]
FIX26
P1
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
d
[mm]
FIX32
d1
[mm]
FIX34
d2
[mm]
SHFC8
SHFC8
圓法蘭型
相當於S45C
發黑處理
SHFC
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
SHFCN8
SHFCN8
圓法蘭型
相當於S45C
鍍鎳處理
SHFCN
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
SHFCS8
SHFCS8
圓法蘭型
相當於SUS304
-
SHFCS
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
DZZ46CB8
DZZ46CB8
方法蘭型
相當於S45C
發黑處理
DZZ46CB
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
DZZ46CN8
DZZ46CN8
方法蘭型
相當於S45C
鍍鎳處理
DZZ46CN
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
DZZ46S8
DZZ46S8
方法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ46S
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
SHHC8
SHHC8
側切法蘭型
相當於S45C
發黑處理
SHHC
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
SHHCN8
SHHCN8
側切法蘭型
相當於S45C
鍍鎳處理
SHHCN
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
SHHCS8
SHHCS8
側切法蘭型
相當於SUS304
-
SHHCS
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
23
16
20
-
3.5
8.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAF - Shaft End Block, mm
igus
12.09.2022
DSHR-BC - Guide shaft support - stop screw - Standard
XUANMU
15.11.2023
STHXCB, STHXC, SSTHXC, ATHXC - Shaft Supports - Bracket Shaped - End Mount ...
Misumi
21.02.2024
LHBBN - Linear Bushing Housing Unit with Dowel Hole - Wide Block - Single T...
Misumi
16.06.2022
GL-HSGK - bearing plate
INKOMA-GROUP
17.04.2019
SHCF/SHCK/SHCH - Shaft Supports-Set Screw
上隆SAMLO
23.03.2023
GK06 - Guide shaft support - thickened type - long guide type
HEFA
01.06.2024
STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - Shaft Supports - Flange Mount, Thick Hol...
Misumi
20.02.2024
Multitrack Series - MultiTrack Ball Bushing Bearings
Thomson Linear
03.11.2023
Backstop - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
5400, 5450, 5400-Black, 5450-Black, - Single Shaft Blank Mounting Plate
80/20
09.11.2023
SL-SSTHR, SH-SSTHR, SHD-SSTHR, SL-ATHR, SH-ATHR - Precision Cleaning Shaft ...
Misumi
09.05.2024
DZZ14CB,DZZ14CN,DZZ14S,DZZ42CB,DZZ42CN,DZZ42S,DZZ15CB,DZZ15CN,DZZ15S - 導向軸支...
PRiCi FA
17.10.2023
Shaft coupling WKLseries 12 - STUEWE shaft coupling WKL series 12
Stuewe
22.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表