您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHFC - 联轴器
鼎翰SHAC
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{shac/coupling/shfc.prj},{NB=SHFC-35x50-5Kx5K(1)},{MODEL=SHFC-35x50},{DX=35},{LX=50},{LFX=30.0},{LPX=11.5},{FX=10.000},{MX=5.0},{TORQUEX=8.00},{SSS=1},{D1X=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19},{D1M=19.000},{D1=5.000},{D2=5.000},{SL=12.253},{S2=2.100},{MH=5.000},{MS=4.000},{ML=24.000},{FXL=0.000},{FXH=1.500},{FXW3=0.000},{KR1=35.000},{KR2=13.128},{KR3=14.250},{KR4=1.500},{KR5=11.000},{KR6=4.500},{KR7=16.847},{KRJD=54.700},{LPX2=2.000},{LPX3=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
锁紧扭矩
[N*m]
SHFC-14x22-3Kx3K(1)
SHFC-14x22
14
22
13.7
6.6
3.8
M2.5
1
SHFC-20x25-3Kx3K(1)
SHFC-20x25
20
25
16.6
8.6
4
M3
1.5
SHFC-20x30-3Kx3K(1)
SHFC-20x30
20
30
19.1
8.6
5.3
M4
3.5
SHFC-25x30-4Kx4K(1)
SHFC-25x30
25
30
20.5
11.6
5.6
M4
3.5
SHFC-25x34-4Kx4K(1)
SHFC-25x34
25
34
22.5
11.6
5.6
M4
3.5
SHFC-30x35-5Kx5K(1)
SHFC-30x35
30
35
22.5
10.9
5.75
M4
3.5
SHFC-30x40-5Kx5K(1)
SHFC-30x40
30
40
25
10.9
7
M4
3.5
SHFC-35x32-5Kx5K(1)
SHFC-35x32
35
32
21
11.3
5.2
M5
8
SHFC-35x50-5Kx5K(1)
SHFC-35x50
35
50
30
11.5
10
M5
8
SHFC-40x50-6Kx6K(1)
SHFC-40x50
40
50
31.1
13.7
10
M5
8
SHFC-40x55-6Kx6K(1)
SHFC-40x55
40
55
33.6
13.7
10
M5
8
SHFC-40x66-6Kx6K(1)
SHFC-40x66
40
66
39.1
13.7
12.75
M5
8
SHFC-45x55-8Kx8K(1)
SHFC-45x55
45
55
33.9
14.3
6.5
M5
8
SHFC-50x55-8Kx8K(1)
SHFC-50x55
50
55
33.6
14
8
M6
13
SHFC-55x49-12Kx12K(1)
SHFC-55x49
55
49
31.7
16.1
8.5
M6
13
SHFC-55x78-12Kx12K(1)
SHFC-55x78
55
78
46.2
16.1
15.5
M6
13
SHFC-65x90-14Kx14K(1)
SHFC-65x90
65
90
52.9
16.7
18.1
M8
28
SHFC-80x114-14Kx14K(1)
SHFC-80x114
80
114
67
22.5
15.5
M8
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHS - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
Ball screw drive KGT
Neff Gewindetriebe
03.05.2024
CPJ, CPJK - 联轴器 爪形螺塞固定型·键槽型
Misumi
29.05.2023
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - 弹性联轴器RNK,无齿隙,带夹持毂
MÄDLER
26.04.2024
GH
鼎翰SHAC
29.08.2022
CPRC, CPRSC - 联轴器 - 刚性型-夹持型
Misumi
30.06.2021
DCJ23_24 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHHC - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
SHL - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
SHI - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
SFY - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
MFJCGWK - 联轴器 高刚性大口径十字形夹持型
Misumi
30.06.2021
SHIC - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
23022-10 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表