您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SHDF/SHDK/SHDH - 导向轴支撑座-开口标准型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/shdf_shdk_shdh.prj},{NB=SHDF-16},{TYPECODE=SHDF},{D=16},{L=30},{H=56},{T=6},{A=35},{B=5.5},{C=1.5},{E=12},{F=12.0},{G=9.0},{J=5.6},{K=5.0},{P=44},{S=37},{Y=27},{W=37},{M=M5},{PCD=46},{CATALOG=shdf.jpg},{MX=5},{ML=14},{WL=12.500},{PPATH=shdf_shdk_shdh/assmblies/shdf_shdk_shdh_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
WL
ⁿ/ₐ
SHDF-8
8
18
39
5
25
3.5
1.5
10
7.5
7.5
4.6
3.5
30
25
20
27
M4
32
8.000
SHDF-10
10
20
49
5
30
4.5
1.5
10
10.0
9.0
5.6
3.0
38
33
23
32
M5
40
10.000
SHDF-12
12
22
52
6
32
4.5
1.5
10
11.0
9.0
5.6
4.0
40
35
25
34
M5
42
11.000
SHDF-13
13
24
52
6
32
4.5
1.5
12
11.0
9.0
5.6
4.0
40
35
25
34
M5
42
11.000
SHDF-15
15
27
56
6
35
5.5
1.5
12
12.0
9.0
5.6
5.0
44
37
27
37
M5
46
12.500
SHDF-16
16
30
56
6
35
5.5
1.5
12
12.0
9.0
5.6
5.0
44
37
27
37
M5
46
12.500
SHDF-20
20
32
64
8
40
6.6
2.0
12
14.0
9.0
5.6
6.0
50
43
30
42
M5
52
15.000
SHDF-25
25
38
69
8
45
6.6
2.0
15
17.0
9.0
5.6
6.0
54
46
34
47
M5
57
17.000
SHDF-30
30
40
79
10
55
6.6
2.0
15
20.0
12.0
6.6
10.0
60
50
45
57
M6
67
21.000
SHDF-35
35
48
94
10
60
9.0
2.0
15
23.0
12.0
6.6
8.0
71
58
50
66
M6
77
23.500
SHDF-40
40
55
104
12
70
9.0
2.0
18
26.0
14.0
9.0
13.0
81
67
55
76
M8
87
27.000
SHDF-50
50
65
119
12
85
9.0
2.0
22
32.0
18.0
11.0
16.0
94
82
60
91
M10
102
33.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - 导向轴支座 - 支架型 开口型-标准型-圆法兰型
Misumi
18.02.2024
KPF - 旋钮柱塞-细牙螺纹自锁型
上隆SAMLO
15.12.2022
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
08.04.2024
CPHB/CPHBK - 高刚性簧片式联轴器-双簧片式
上隆SAMLO
25.10.2023
SL-SSTHWRL, SH-SSTHWRL, SHD-SSTHWRL - (Precision Cleaning) Shaft Supports -...
Misumi
03.04.2023
ESB - 直杆型导向轴-内螺纹型
上隆SAMLO
23.03.2023
STHWRBL, STHWRL, SSTHWRL, ATHWRL - 导向轴支座 - 支架型 开口型-长导向型-圆法兰型
Misumi
18.02.2024
GAB_H - 导向轴-直杆型
HEFA
14.06.2024
GDC01_08 - 加厚T形导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SL-SSTHWCL, SH-SSTHWCL, SHD-SSTHWCL - Precision Cleaning Shaft Supports - B...
Misumi
18.07.2023
GK20A - 导向轴支座-T型开口型-加厚型
HEFA
14.06.2024
STHPRB, STHPR, SSTHPR, ATHPR - 导向轴支座 - 支架型 - 分离型-圆法兰型
Misumi
18.02.2024
SHHSK - 导向轴支座-T型
上隆SAMLO
27.09.2023
GCC01_16 - 紧凑型导向轴支座·分离型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表