目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
BS-6,1 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
BS
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/bs/bs_61.prj},{NB=SFS BS-6,1x140},{CNSORDERNO=BS-6,1x140},{MATNR=1352566},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75},{D1=9.7},{D2=6.1},{GW=19.24},{D3=3.800},{D4=4.570},{H=6.000},{P=1.950},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS BS-6,1x35 Befestiger ...
BS-6,1x35
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
35
32
9.7
6.1
5.49
SFS BS-6,1x60 Befestiger ...
BS-6,1x60
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
57
9.7
6.1
8.42
SFS BS-6,1x70 Befestiger ...
BS-6,1x70
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
67
9.7
6.1
10.25
SFS BS-6,1x80 Befestiger ...
BS-6,1x80
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
75
9.7
6.1
11.59
SFS BS-6,1x90 Befestiger ...
BS-6,1x90
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
9.7
6.1
12.18
SFS BS-6,1x100 Befestiger...
BS-6,1x100
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
75
9.7
6.1
14.19
SFS BS-6,1x120 Befestiger...
BS-6,1x120
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
75
9.7
6.1
16.66
SFS BS-6,1x140 Befestiger...
BS-6,1x140
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
9.7
6.1
19.24
SFS BS-6,1x160 Befestiger...
BS-6,1x160
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
160
75
9.7
6.1
21.26
SFS BS-6,1x180 Befestiger...
BS-6,1x180
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
180
75
9.7
6.1
23.50
SFS BS-6,1x200 Befestiger...
BS-6,1x200
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
200
75
9.7
6.1
26.41
SFS BS-6,1x220 Befestiger...
BS-6,1x220
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
220
75
9.7
6.1
28.99
SFS BS-6,1x240 Befestiger...
BS-6,1x240
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
240
75
9.7
6.1
31.57
SFS BS-6,1x260 Befestiger...
BS-6,1x260
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
9.7
6.1
34.15
SFS BS-6,1x280 Befestiger...
BS-6,1x280
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
280
75
9.7
6.1
36.73
SFS BS-6,1x300 Befestiger...
BS-6,1x300
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
300
75
9.7
6.1
39.32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表