SFJQ, SSFJQ, PSFJQ, PSSFJQ, RSFJQ, RSSFJQ, PSGJQ, PSSGJQ - 导向轴 -带止动螺丝用槽型- 直杆型两端槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfjq.prj},{NB=SFJQ16-30-V5-K5-G5-Q5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{V=5},{K=5},{G=5},{Q=5},{D1=14},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SFJQ6-20-V5-K4-G5-Q4
SFJQ6-20-V5-K4-G5-Q4
6
5
0.5
0
0
0
SFJQ8-20-V5-K4-G5-Q4
SFJQ8-20-V5-K4-G5-Q4
8
7
0.5
0
0
0
SFJQ10-20-V5-K4-G5-Q4
SFJQ10-20-V5-K4-G5-Q4
10
9
0.5
0
0
0
SFJQ12-20-V5-K5-G5-Q5
SFJQ12-20-V5-K5-G5-Q5
12
10
0.5
0
0
0
SFJQ13-25-V5-K5-G5-Q5
SFJQ13-25-V5-K5-G5-Q5
13
11
0.5
0
0
0
SFJQ15-25-V5-K5-G5-Q5
SFJQ15-25-V5-K5-G5-Q5
15
13
0.5
0
0
0
SFJQ16-30-V5-K5-G5-Q5
SFJQ16-30-V5-K5-G5-Q5
16
14
0.5
0
0
0
SFJQ18-30-V5-K5-G5-Q5
SFJQ18-30-V5-K5-G5-Q5
18
16
0.5
0
0
0
SFJQ20-30-V6-K6-G6-Q6
SFJQ20-30-V6-K6-G6-Q6
20
18
1.0
0
0
0
SFJQ25-35-V6-K6-G6-Q6
SFJQ25-35-V6-K6-G6-Q6
25
23
1.0
0
0
0
SFJQ30-35-V6-K7-G6-Q7
SFJQ30-35-V6-K7-G6-Q7
30
28
1.0
0
0
0
SFJQ35-35-V6-K7-G6-Q7
SFJQ35-35-V6-K7-G6-Q7
35
33
1.0
0
0
0
SFJQ40-50-V6-K7-G6-Q7
SFJQ40-50-V6-K7-G6-Q7
40
38
1.0
0
0
0
SFJQ50-65-V6-K7-G6-Q7
SFJQ50-65-V6-K7-G6-Q7
50
48
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表