SDWA-42 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDW
SDWA-S-F
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-s-f/sdwa-42.prj},{NB=SDWA-42-6x6(00-00)},{PN=SDWA-42},{SH=Flange},{FM=Set screw type},{D=42.5},{L=39.7},{L1=13.4},{D1=6.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=6.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{DD2=29.300},{L5=25.0},{F=4.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=60.0},{S1C=64.9},{BH=6.40},{NT=7},{MT=14},{MRPM=8000},{MOI=2.1 x 10^-5},{TW=2000},{MASS=84},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=4.1},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=4.9},{LC1=4.450},{TL=4.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
SH
形状
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SDWA-42-6x6
SDWA-42
法兰型
固定螺钉类型
42.5
39.7
13.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表