您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
平行轴联体型・圆轴型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
AC调速电动机/调速器
US2系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/ac_sp_con_motor_sp_controller/us2_series/para_sha_comb_typ_ro_sh_asmtab.prj},{NB=SCM590A-EC-(0)},{MN=-},{FM=90},{W=90},{V=Single-Phase 220/230 VAC},{TYPE=Standard Type},{SHAFT=Round Shaft},{R=-},{ANGLE=0},{X=0},{CN1=DSCI590EC-A},{X1=0},{GEARHEAD=0},{MOTOR=6},{CN2=SCM590A-EC},{ANGLEX=0},{VER=1},{PPATH=parts/para_sha_comb_typ_ro_sh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MN
电动机名
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
OLDNAME
Old name
ⁿ/ₐ
FM
电动机安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
SCM26A-JA
SCM26A-JA
-
-
SCM26A-JA
60
6
单相100V
标准型
圆轴型
SCM26A-UA
SCM26A-UA
-
-
SCM26A-UA
60
6
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM26A-JC
SCM26A-JC
-
-
SCM26A-JC
60
6
单相200V
标准型
圆轴型
SCM26A-EC
SCM26A-EC
-
-
SCM26A-EC
60
6
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM315A-JA
SCM315A-JA
-
-
SCM315A-JA
70
15
单相100V
标准型
圆轴型
SCM315A-UA
SCM315A-UA
-
-
SCM315A-UA
70
15
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM315A-JC
SCM315A-JC
-
-
SCM315A-JC
70
15
单相200V
标准型
圆轴型
SCM315A-EC
SCM315A-EC
-
-
SCM315A-EC
70
15
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM425A-JA
SCM425A-JA
-
-
SCM425A-JA
80
25
单相100V
标准型
圆轴型
SCM425A-UA
SCM425A-UA
-
-
SCM425A-UA
80
25
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM425A-JC
SCM425A-JC
-
-
SCM425A-JC
80
25
单相200V
标准型
圆轴型
SCM425A-EC
SCM425A-EC
-
-
SCM425A-EC
80
25
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM540A-JA
SCM540A-JA
-
-
SCM540A-JA
90
40
单相100V
标准型
圆轴型
SCM540A-UA
SCM540A-UA
-
-
SCM540A-UA
90
40
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM540A-JC
SCM540A-JC
-
-
SCM540A-JC
90
40
单相200V
标准型
圆轴型
SCM540A-EC
SCM540A-EC
-
-
SCM540A-EC
90
40
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM560A-JA
SCM560A-JA
-
-
SCM560A-JA
90
60
单相100V
标准型
圆轴型
SCM560A-UA
SCM560A-UA
-
-
SCM560A-UA
90
60
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM560A-JC
SCM560A-JC
-
-
SCM560A-JC
90
60
单相200V
标准型
圆轴型
SCM560A-EC
SCM560A-EC
-
-
SCM560A-EC
90
60
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM590A-JA
SCM590A-JA
-
-
SCM590A-JA
90
90
单相100V
标准型
圆轴型
SCM590A-UA
SCM590A-UA
-
-
SCM590A-UA
90
90
单相110/115V
标准型
圆轴型
SCM590A-JC
SCM590A-JC
-
-
SCM590A-JC
90
90
单相200V
标准型
圆轴型
SCM590A-EC
SCM590A-EC
-
-
SCM590A-EC
90
90
单相220V/230V
标准型
圆轴型
SCM26GV-JA+2GV2B
SCM26GV-JA+2GV2B
SCM26GV-JA
2GV2B
SCM26JA-2
60
6
单相100V
标准型
平行轴联体型
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表