您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SAU, SAUP, SAW, SAWP - 微型直线导轨 可互换·微小间隙型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sau.prj},{NB=SAU16},{HB=16-32},{TS=U},{BS=},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{W1=8.5},{B=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{W=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{SMIN=2.459},{SMAX=3.000},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{C=15},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{D1=7.500},{D2=0.250},{D3=8.500},{D4=13.500},{D5=1.390},{D6=3.220},{D7=0.890},{D8=0.320},{D9=0.710},{R1=1.650},{R2=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HB
组装高度-滑块宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 M3容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MR
滑轨重量
[kg/m]
SAU10
SAU10
10-20
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
10
5.5
20
30.0
20.0
36.4
3.2
2.5
15
10
M3
3.0
7.8
0.02
1.49
2.15
6.1
9.9
0.35
SAU13
SAU13
13-27
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
13
7.5
27
35.2
21.8
42.2
3.5
3.5
20
15
M3
3.5
10.0
0.04
2.83
3.50
11.0
21.0
0.65
SAU16
SAU16
16-32
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
8.5
32
43.6
27.0
51.8
4.1
3.5
25
20
M3
4.0
12.0
0.07
5.55
6.60
26.0
49.0
1.05
SAW12
SAW12
12-30
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
12
6.0
30
39.8
27.6
46.8
3.5
4.5
21
12
M3
3.0
8.0
0.04
3.00
4.50
17.0
36.0
0.95
SAW14
SAW14
14-40
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
14
8.0
40
45.0
31.0
53.0
4.0
6.0
28
15
M3
4.0
10.0
0.08
4.35
6.35
29.0
71.0
1.40
SAW16
SAW16
16-60
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
9.0
60
56.6
38.4
66.2
4.8
7.5
45
20
M4
4.5
12.0
0.15
7.60
10.40
59.0
207.0
2.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表