目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_s.prj},{NB=0146662009},{BZ=0146662009},{VK=24-SDSC-S12-M16F-ES4},{REIHE1=S 12},{ROHRAD=12.0},{RHR=-},{GEWD2=M 16 x 1,5},{P=1.5},{D2=16.0},{PN=PN 630},{EINBD=21.800},{KBOHRUNG=7.000},{LG=35.5},{L2=15.5},{SW1=22},{I=12.5},{AM=55},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_s},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=17.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=13,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=31.5},{SW3=24},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0746502000
0746502000
24-SDS-S6-M12F
S 6
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
31.0
13.0
17
11.0
35
0746572000
0746572000
24-SDS-S8-M10F
S 8
-
M 10 x 1
PN 800
13.800
3.000
29.5
13.0
17
9.5
15
0746562000
0746562000
24-SDS-S8-M12F
S 8
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
33.0
15.0
17
11.0
35
0746552000
0746552000
24-SDS-S8-M14F
S 8
-
M 14 x 1,5
PN 800
18.800
5.000
33.0
15.0
19
11.0
40
0746602000
0746602000
24-SDS-S10-M16F
S 10
-
M 16 x 1,5
PN 800
21.800
7.000
35.0
15.0
22
12.5
55
0746672000
0746672000
24-SDS-S12-M14F
S 12
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
35.5
17.0
22
11.0
40
0746662000
0746662000
24-SDS-S12-M16F
S 12
-
M 16 x 1,5
PN 630
21.800
7.000
35.5
15.5
22
12.5
55
0746652000
0746652000
24-SDS-S12-M18F
S 12
-
M 18 x 1,5
PN 630
23.800
8.000
38.5
17.0
24
14.0
70
0746682000
0746682000
24-SDS-S12-M22F
S 12
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
8.000
40.0
17.5
27
15.0
100
0746752000
0746752000
24-SDS-S16-M22F
S 16
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
12.000
42.0
18.5
27
15.0
100
0746772000
0746772000
24-SDS-S16-M27F
S 16
-
M 27 x 1,5
PN 420
31.800
12.000
47.5
20.5
32
18.5
170
0746812000
0746812000
24-SDS-S20-M22F
S 20
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
12.000
46.0
20.5
32
15.0
100
0746802000
0746802000
24-SDS-S20-M27F
S 20
-
M 27 x 2
PN 420
31.800
15.000
49.5
20.5
32
18.5
170
0746832000
0746832000
24-SDS-S20-M33F
S 20
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
16.000
51.5
22.5
41
18.5
310
0746842000
0746842000
24-SDS-S25-M27F
S 25
-
M 27 x 2
PN 420
31.800
15.000
53.0
22.5
41
18.5
170
0746852000
0746852000
24-SDS-S25-M33F
S 25
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
20.000
53.5
23.0
41
18.5
310
0746912000
0746912000
24-SDS-S30-M33F
S 30
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
20.000
55.5
23.5
46
18.5
310
0746902000
0746902000
24-SDS-S30-M42F
S 30
-
M 42 x 2
PN 420
49.800
25.000
56.0
23.5
50
19.0
330
0746952000
0746952000
24-SDS-S38-M48F
S 38
-
M 48 x 2
PN 420
54.800
32.000
63.5
26.0
55
21.5
420
0146502007
0146502007
24-SDSC-S6-M12F
S 6
-
M 12 x 1,5
PN 630
16.800
4.000
31.0
13.0
17
11.0
35
0146572007
0146572007
24-SDSC-S8-M10F
S 8
-
M 10 x 1
PN 800
13.800
3.000
29.5
13.0
17
9.5
15
0146562007
0146562007
24-SDSC-S8-M12F
S 8
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
33.0
15.0
17
11.0
35
0146552007
0146552007
24-SDSC-S8-M14F
S 8
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
33.0
15.0
19
11.0
40
0146602007
0146602007
24-SDSC-S10-M16F
S 10
-
M 16 x 1,5
PN 630
21.800
7.000
35.0
15.0
22
12.5
55
0146672007
0146672007
24-SDSC-S12-M14F
S 12
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
35.5
17.0
22
11.0
40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表