您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA NC - 动力车床卡盘,带通孔
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,带通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nc_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0852044 ROTA NC 400-120 A11-SV60, 0},{IDNR=0852044},{TYP1=5.000},{TYPA=1.000},{TYPB=2.000},{TYPC=1.000},{HUBMAX=8.000},{POSGBAX=199.600},{POSGBAY=157.000},{POSNSX=97.800},{POSNSY=160.500},{NMIN=43.000},{SDNS=20.000},{SLNS=40.000},{SD1=24.000},{SL1=100.000},{SD2=20.000},{SL2=160.000},{SDSBS=6.000},{SLSBS=16.000},{POSKOL=51.450},{HUBKOL=30.000},{POSZBS=51.450},{MAXDRE=2500},{MAXSPA=187.5},{MAXBETKRA=77},{HUBBAC=8.00},{KOLHUBH=30},{TRAHEIMOM=2.600},{EIGENMASSE=117.0},{PARTSERVER=1},{TYP=ROTA NC 400-120 A11-SV60°},{TYPX=ROTA NC 400-120 A11-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{PPATH=../rota_nc/rota_nc_asmsbl.prj},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXDRE
最大RPM
[1/min]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETKRA
最大启动力
[kN]
HUBBAC
行程/卡爪
[mm]
KOLHUBH
活塞行程(H)
[mm]
TRAHEIMOM
惯性矩
[kgm²]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0852040 ROTA NC 40...
0852040
ROTA NC 400-120 Z300-SV90...
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852041 ROTA NC 40...
0852041
ROTA NC 400-120 A11-SV90°
ISO 702-1
Nr. 11
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852042 ROTA NC 40...
0852042
ROTA NC 400-120 A15-SV90°
ISO 702-1
Nr. 15
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852043 ROTA NC 40...
0852043
ROTA NC 400-120 Z300-SV60...
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1.5 mm x 60°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852044 ROTA NC 40...
0852044
ROTA NC 400-120 A11-SV60°
ISO 702-1
Nr. 11
1.5 mm x 60°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852050 ROTA NC 50...
0852050
ROTA NC 500-160 Z380-SV90...
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
3/32" x 90°
2000
200.0
75
8.00
30
6.100
180.0
84662091
SCHUNK-0852060 ROTA NC 63...
0852060
ROTA NC 630-180 Z520-SV90...
-
Z520
3/32" x 90°
1800
300.0
122
11.20
42
19.800
365.0
84662091
SCHUNK-0852070 ROTA NC 80...
0852070
ROTA NC 800-230 Z520-SV90...
ISO 702-4
Nr. 20 (Z520)
3/32" x 90°
1200
370.0
120
11.20
42
51.000
575.0
84662091
SCHUNK-0852080 ROTA NC 10...
0852080
ROTA NC 1000-350 Z720-M2
ISO 702-4
Nr. 28 (Z720)
Modul 2
700
410.0
180
16.00
50
100.000
957.0
84662091
SCHUNK-0852081 ROTA NC 10...
0852081
ROTA NC 1000-350 Z720-SV9...
ISO 702-4
Nr. 28 (Z720)
3/32" x 90°
700
410.0
180
16.00
50
100.000
957.0
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表