您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVQUICK® Becher-Dichtblindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Stahl verzinkt
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Becher-Dichtblindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640967221/640967228.prj},{NB=22141140130/01},{ARTIKELNUMMER=22141140130/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/b2/c0/rivquick_becher_dichtblindniete_flachrundkopf_alu_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4},{DD1=4},{DD2=8},{BOHRLOCHD=4,1 - 4,2},{EMAX=8.5},{EMIN=6.5},{KOPFDICKE=1.7},{SCHERKRAFTN=1500},{ZUGKRAFTN=2200},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=6,50 – 8,50},{LAENGEL=13.0},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KOPFDICKE
Kopfdicke
ⁿ/ₐ
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ⁿ/ₐ
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 22141132130/01
22141132130/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
9.0
7.0
1.3
900
1150
7,00 – 9,00
12.7
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141140145/01
22141140145/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
10.5
8.0
1.7
1500
2200
8,00 – 10,50
14.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141132115/01
22141132115/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
7.5
6.0
1.3
900
1150
6,00 – 7,50
11.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148180/01
22141148180/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
13.0
10.5
2.0
2200
2750
10,50 – 13,00
18.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141140115/01
22141140115/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
6.5
5.0
1.7
1500
2200
5,00 – 6,50
11.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141140080/01
22141140080/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
3.0
1.0
1.7
1500
2200
1,00 – 3,00
8.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148095/01
22141148095/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
5.0
3.0
2.0
2200
2750
3,00 – 5,00
9.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141140130/01
22141140130/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
8.5
6.5
1.7
1500
2200
6,50 – 8,50
13.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141132095/01
22141132095/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
5.5
3.0
1.3
900
1150
3,00 – 5,50
9.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141140100/01
22141140100/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
5.0
3.0
1.7
1500
2200
3,00 – 5,00
10.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148125/01
22141148125/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
8.0
6.0
2.0
2200
2750
6,00 – 8,00
12.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141132110/01
22141132110/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
6.0
4.5
1.3
900
1150
4,50 – 6,00
10.7
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141132080/01
22141132080/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
3.0
1.5
1.3
900
1150
1,50 – 3,00
8.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148155/01
22141148155/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
11.0
8.5
2.0
2200
2750
8,50 – 11,00
15.5
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148110/01
22141148110/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
7.0
5.0
2.0
2200
2750
5,00 – 7,00
11.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
BÖLLHOFF 22141148220/01
22141148220/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
16.0
13.0
2.0
2200
2750
13,00 – 16,00
22.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Aluminium
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
RIVQUICK® Sealed type rivets, Dome head, Stainless steel A2/Stainless steel...
Böllhoff
26.10.2021
CERTO® Stainless Steel A2 / Stainless Steel A2 Dome Head - Sealed Blind Riv...
Honsel-Group
10.06.2024
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
FN 3534 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
RIVQUICK® Earthing rivets, Copper, with one faston
Böllhoff
26.10.2021
Standard blind rivet domed head copper alloy - bronze
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet countersunk head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet countersunk head stainless steel A2 - stainless steel ...
Goebel
11.04.2022
Star peel blind rivet domed head stainless steel A2 - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Dome head, Stainless steel A2/St...
Böllhoff
26.10.2021
Standard blind rivet domed head aluminum - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表