您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, kleiner Senkkopf, Sechskant, Sechskantloch, offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Kleiner Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640950592/640950903.prj},{NB=34341050055/00},{ARTIKELNUMMER=34341050055/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/bf/c9/rivkle_blindnietmuttern_stahl_kleinersenkkopf_sechskant_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=7.85},{DD=M 5},{BOHRLOCHD=7},{EMAX=5.50},{EMIN=3.0},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,00 – 5,50},{L2=9.0},{LAENGEL=16.50},{S=S = 7,2 - e},{SCHAFTFORM=Sechskant},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Sechskantloch},{KOPFFORM=Kleiner Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 34341080030/00
34341080030/00
23-11-08-12
11.75
M 8
11
3.50
0.5
0,50 – 3,50
12.5
17.80
S = 5,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341080060/00
34341080060/00
23-11-08-12
11.75
M 8
11
6.00
3.5
3,50 – 6,00
12.5
20.80
S = 8,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341030025/00
34341030025/00
23-11-08-12
5.00
M 3
5
2.50
1.5
1,50 – 2,50
6.0
10.25
S = 3,8 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341100060/00
34341100060/00
23-11-08-12
14.10
M 10
13
6.00
3.0
3,00 – 6,00
16.0
25.00
S = 8,6 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341050030/01
34341050030/01
23-11-08-12
7.85
M 5
7
3.00
0.5
0,50 – 3,00
9.0
13.80
S = 4,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341120040/00
34341120040/00
23-11-08-12
17.60
M 12
16
4.00
1.0
1,00 – 4,00
16.0
24.80
S = 7,8 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341050055/00
34341050055/00
23-11-08-12
7.85
M 5
7
5.50
3.0
3,00 – 5,50
9.0
16.50
S = 7,2 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341050030/00
34341050030/00
23-11-08-12
7.85
M 5
7
3.00
0.5
0,50 – 3,00
9.0
13.80
S = 4,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341040030/00
34341040030/00
23-11-08-12
6.50
M 4
6
3.00
0.5
0,50 – 3,00
6.2
10.80
S = 4,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341060030/00
34341060030/00
23-11-08-12
9.95
M 6
9
3.50
0.5
0,50 – 3,50
10.2
16.20
S = 5,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341060060/00
34341060060/00
23-11-08-12
9.95
M 6
9
6.00
3.5
3,50 – 6,00
10.2
19.25
S = 8,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341060060/01
34341060060/01
23-11-08-12
9.95
M 6
9
6.00
3.5
3,50 – 6,00
10.2
19.25
S = 8,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341040055/00
34341040055/00
23-11-08-12
6.50
M 4
6
5.50
3.0
3,00 – 5,50
6.2
13.50
S = 7,2 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341120080/00
34341120080/00
23-11-08-12
17.60
M 12
16
8.00
4.0
4,00 – 8,00
14.0
27.70
S = 13,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34341100035/00
34341100035/00
23-11-08-12
14.10
M 10
13
3.50
1.0
1,00 – 3,50
16.0
22.00
S = 6,0 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, thin head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
ER - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HEXAGONAL SHANK
FAR
05.05.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
VWBG-V - Swivel hoist ring VWBGV
RUD
02.02.2022
HEXTSN - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HEXTSN
KVT Fastening
22.12.2023
Reference 19775 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and fine head - Pass...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RIVKLE® Standard, extra thin head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
SN1594 - Safety ring bolt
STRACK
14.03.2023
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, closed
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表