目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBW - 自润滑杆端关节轴承-外螺纹型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebw.prj},{NB=REBW-16},{TYPECODE=REBW},{NO=16},{D0=16},{B=21},{DK=28.580},{C=15.00},{D=42},{MP=M16×2.0},{H=66},{L=87.0},{L1=37},{R=0.6},{ANGLE=15},{CR=28.5},{COR=39.0},{MASS=0.220},{CATALOG=rebw.jpg},{H4=42.0},{M=16.00},{P=2.00},{D1=25},{D2=29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
[mm]
D
D(最大)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
R
R(最小)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
额定动负载
[kN]
COR
额定静负载
[kN]
MASS
重量
[g]
REBW-5
REBW
5
5
8
11.112
6.00
18
M5×0.8
33
42.0
19
0.3
13
5.7
6.0
0.013
REBW-6
REBW
6
6
9
12.700
6.75
20
M6×1.0
36
46.0
21
0.3
13
7.2
7.7
0.015
REBW-8
REBW
8
8
12
15.880
9.00
24
M8×1.25
42
54.0
25
0.3
14
11.6
12.9
0.034
REBW-10
REBW
10
10
14
19.050
10.50
28
M10×1.5
48
62.0
28
0.6
13
14.5
18.0
0.071
REBW-12
REBW
12
12
16
22.230
12.00
32
M12×1.75
54
70.0
32
0.6
13
17.0
24.0
0.110
REBW-14
REBW
14
14
19
25.400
13.50
36
M14×2.0
60
78.0
36
0.6
16
24.0
31.0
0.130
REBW-16
REBW
16
16
21
28.580
15.00
42
M16×2.0
66
87.0
37
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBW-18
REBW
18
18
23
31.750
16.50
44
M18×1.5
72
96.0
41
0.6
15
42.5
47.5
0.290
REBW-20
REBW
20
20
25
34.930
18.00
50
M20×1.5
78
103.0
45
0.6
14
42.5
57.0
0.360
REBW-22
REBW
22
22
28
38.100
20.00
54
M22×1.5
84
111.0
48
0.6
15
57.0
68.0
0.490
REBW-25
REBW
25
25
31
42.860
22.00
60
M24×2.0
94
124.0
55
0.6
15
68.0
85.0
0.650
REBW-28
REBW
28
28
35
47.630
24.00
66
M27×2.0
103
136.0
62
0.6
15
86.0
107.0
0.870
REBW-30
REBW
30
30
37
50.800
25.00
70
M30×2.0
110
145.0
66
0.6
17
88.0
114.0
1.100
REBW-35
REBW
35
35
43
57.100
28.00
81
M36×2.0
140
180.5
85
0.6
16
0.0
0.0
1.640
REBW-40
REBW
40
40
49
66.600
33.00
91
M42×2.0
150
195.5
90
1.0
17
0.0
0.0
2.400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表