目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBE - 油嘴润滑杆端关节轴承-内螺纹型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebe.prj},{NB=REBE-12},{TYPECODE=REBE},{NO=12},{D0=12},{B=10.0},{DK=18.0},{C=8.5},{D=34},{MP=M12×1.75},{H1=50},{H2=18},{H3=7.0},{L=67},{D1=19},{D2=22},{W=18},{R=0.3},{ANGLE=10},{CR=10.8},{COR=24.5},{MASS=0.096},{CATALOG=rebg.jpg},{H4=34.0},{M=12.00},{P=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
[mm]
D
D(最大)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
R
R(最小)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
额定动负载
[kN]
COR
额定静负载
[kN]
MASS
重量
[g]
REBE-5
REBE
5
5
6.0
10.0
4.5
21
M5×0.8
30
11
5.0
42
10
13
10
0.3
13
3.4
8.1
0.016
REBE-6
REBE
6
6
6.0
10.0
4.5
21
M6×1.0
30
11
5.0
42
11
13
11
0.3
13
3.4
8.1
0.017
REBE-8
REBE
8
8
8.0
13.0
6.5
24
M8×1.25
36
15
5.0
49
13
16
13
0.3
15
5.5
12.9
0.035
REBE-10
REBE
10
10
9.0
16.0
7.5
29
M10×1.5
43
15
6.5
58
16
19
16
0.3
12
8.1
17.6
0.061
REBE-12
REBE
12
12
10.0
18.0
8.5
34
M12×1.75
50
18
7.0
67
19
22
18
0.3
10
10.8
24.5
0.096
REBE-15
REBE
15
15
12.0
22.0
10.5
40
M14×2.0
61
21
8.0
81
21
26
21
0.3
8
17.0
36.0
0.162
REBE-17
REBE
17
17
14.0
25.0
11.5
46
M16×2.0
67
24
10.0
90
25
29
27
0.3
10
21.0
45.0
0.233
REBE-20
REBE
20
20
16.0
29.0
13.5
53
M20×1.5
77
30
10.0
104
28
34
30
0.3
9
30.0
60.0
0.324
REBE-25
REBE
25
25
20.0
35.5
18.0
64
M24×2.0
94
36
12.0
126
35
42
36
0.6
7
48.0
83.0
0.625
REBE-30
REBE
30
30
22.0
40.7
20.0
73
M30×2.0
110
45
15.0
147
42
50
46
0.6
6
62.0
110.0
0.976
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表