您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDD01 61 - 支柱固定夹·正交型·方孔+圆孔/方孔+方孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdd01_61.prj},{NB=RDD21-D25},{CODE=RDD21},{TYPE=fk+yk},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=25},{DTOL=+0.098/+0.065},{D1=25},{D1TOL=+0.021/0},{A=83},{B=32},{C=32},{E=25},{F=33},{H=18},{N=16},{M=6},{MPOOL=M6},{K=6.6},{S=2},{LP=1.0},{LD=10.0},{LK=6},{LS=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
RDD01-D10
RDD01
方孔+圆孔
S45C
发黑
TAC01
M5X16 2个
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
RDD01-D12
RDD01
方孔+圆孔
S45C
发黑
TAC01
M5X16 2个
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
RDD01-D15
RDD01
方孔+圆孔
S45C
发黑
TAC01
M6X20 2个
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
RDD01-D20
RDD01
方孔+圆孔
S45C
发黑
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
RDD01-D25
RDD01
方孔+圆孔
S45C
发黑
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
RDD02-D10
RDD02
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
RDD02-D12
RDD02
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
RDD02-D15
RDD02
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
RDD02-D20
RDD02
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
RDD02-D25
RDD02
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
RDD11-D10
RDD11
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
RDD11-D12
RDD11
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
RDD11-D15
RDD11
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X20 2个
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
RDD11-D20
RDD11
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
RDD11-D25
RDD11
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
RDD12-D10
RDD12
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 2个
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
RDD12-D12
RDD12
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 2个
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
RDD12-D15
RDD12
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X20 2个
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
RDD12-D20
RDD12
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
RDD12-D25
RDD12
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
RDD21-D10
RDD21
方孔+圆孔
SUS304
-
TAC21
M5X16 2个
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
RDD21-D12
RDD21
方孔+圆孔
SUS304
-
TAC21
M5X16 2个
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
RDD21-D15
RDD21
方孔+圆孔
SUS304
-
TAC21
M6X20 2个
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
RDD21-D20
RDD21
方孔+圆孔
SUS304
-
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
RDD21-D25
RDD21
方孔+圆孔
SUS304
-
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RCY01_53 - 底座用方形支柱·棒型/管型/带刻度管型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCX51_71 - 底座用方形支架·方孔侧面安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDR01_21 - 支柱固定夹·方孔螺纹垂直型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCX01_21 - 底座用方形支架·方孔标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDR41_61 - 支柱固定夹·方孔螺纹平行型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDC01_61 - 简易型支柱固定夹·同径正交型/异径正交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMW51_71 - 直线轴承箱式单元-双衬型/中长型/加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDG01_51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAC01_06 - 圆形支柱·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDN01_02 - 经济型支柱固定夹·同径直交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDH01_51 - 支柱固定夹·异径正交·孔距选择型/孔距指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表