您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
RBTMXL - 橡胶同步带-MXL型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/rbtmxl.prj},{NB=RBTMXL-163-019},{TYPECODE=RBTMXL},{TEETH=163},{WIDTH=019},{CL=331.200},{CATALOG=rbtmxl.jpg},{PD=10.000},{I1=2.032},{I2=40.000},{I3=1.140},{I4=0.510},{I5=1.110},{I6=0.130}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
CL
周长
[mm]
RBTMXL-27-019
RBTMXL
27
54.900
RBTMXL-35-019
RBTMXL
35
71.100
RBTMXL-40-019
RBTMXL
40
81.300
RBTMXL-43-019
RBTMXL
43
87.400
RBTMXL-45-019
RBTMXL
45
91.400
RBTMXL-47-019
RBTMXL
47
95.500
RBTMXL-48-019
RBTMXL
48
97.500
RBTMXL-50-019
RBTMXL
50
101.600
RBTMXL-53-019
RBTMXL
53
107.700
RBTMXL-54-019
RBTMXL
54
109.700
RBTMXL-55-019
RBTMXL
55
111.800
RBTMXL-56-019
RBTMXL
56
113.800
RBTMXL-57-019
RBTMXL
57
115.800
RBTMXL-58-019
RBTMXL
58
117.900
RBTMXL-59-019
RBTMXL
59
119.900
RBTMXL-60-019
RBTMXL
60
121.900
RBTMXL-61-019
RBTMXL
61
124.000
RBTMXL-62-019
RBTMXL
62
126.000
RBTMXL-63-019
RBTMXL
63
128.000
RBTMXL-64-019
RBTMXL
64
130.000
RBTMXL-65-019
RBTMXL
65
132.100
RBTMXL-66-019
RBTMXL
66
134.100
RBTMXL-67-019
RBTMXL
67
136.100
RBTMXL-68-019
RBTMXL
68
138.200
RBTMXL-70-019
RBTMXL
70
142.200
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HTBN__S3M, HTUN__S3M - 高扭矩同步齿形带 S3M (齿距 3mm)
Misumi
31.01.2023
RBTH - 橡胶同步带-H型
上隆SAMLO
27.02.2023
RBTL - 橡胶同步带-L型
上隆SAMLO
27.02.2023
RBTS2M - 橡胶同步带-S2M型
上隆SAMLO
27.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表