您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAN21 23 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/ran21_23.prj},{NB=RAN22-B12-L25-TD0-D0-TE0-E0},{CODE=RAN22},{TYPE=ldn},{TYPOOL=Lcczd},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{B=12},{L=25},{M=6},{LC=N/A},{TD=N/A},{TD1=0},{D=0},{TE=N/A},{TE1=0},{E=0},{LPOOL=[25:420/1]},{MPOOL=M6},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{TDPOOL='N/A','N/A','TD','TD'},{TEPOOL='N/A','N/A'},{TEPOOL1='N/A','N/A','TE','TE'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
RAN21-B8-L16-TD0-D0-TE0-E...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
4
RAN21-B10-L20-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
5
RAN21-B12-L25-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
6
RAN21-B15-L32-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
8
RAN21-B20-L40-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
10
RAN21-B25-L50-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
12
RAN21-B30-L64-TD0-D0-TE0-...
RAN21
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
16
RAN22-B8-L16-TD0-D0-TE0-E...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
4
RAN22-B10-L20-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
5
RAN22-B12-L25-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
6
RAN22-B15-L32-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
8
RAN22-B20-L40-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
10
RAN22-B25-L50-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
12
RAN22-B30-L64-TD0-D0-TE0-...
RAN22
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
16
RAN23-B8-L16-TD0-D0-TE0-E...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
8
+0.2/-0.2
4
RAN23-B10-L20-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
10
+0.2/-0.2
5
RAN23-B12-L25-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
12
+0.2/-0.2
6
RAN23-B15-L32-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
15
+0.2/-0.2
8
RAN23-B20-L40-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
20
+0.2/-0.2
10
RAN23-B25-L50-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
25
+0.2/-0.2
12
RAN23-B30-L64-TD0-D0-TE0-...
RAN23
两端内螺纹型
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
30
+0.2/-0.2
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAN31_33 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBB06_16 - 六角支柱 一端内螺纹型/一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBG21_26 - 六角支柱·两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBG11_16 - 六角支柱·两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBE01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBB11_13 - 六角支柱·一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBE11_16 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBG01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC06_16 - 六角支柱-两端内螺纹型-L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC01_03 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCX51_71 - 底座用方形支架·方孔侧面安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC11_13 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBB01_03 - 六角支柱·一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表