RAF31 36 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raf31_36.prj},{NB=RAF32-D50-L80-SC0-M12-N12},{CODE=RAF32},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=Lwzdbs},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{SC=0.0},{M=12},{N=12},{W=41},{V1=20},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=0},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{SCPOOL=[0-$SCPOOL2./1]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V1
[mm]
RAF31-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
5
+0.2/-0.2
4
8
RAF31-D6-L15-SC0-M3-N3
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
6
+0.2/-0.2
5
8
RAF31-D8-L20-SC0-M3-N3
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
7
8
RAF31-D10-L20-SC0-M4-N4
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
8
8
RAF31-D12-L25-SC0-M5-N5
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
10
10
RAF31-D15-L30-SC0-M6-N6
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
13
10
RAF31-D20-L40-SC0-M6-N6
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
17
10
RAF31-D25-L55-SC0-M6-N6
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
22
10
RAF31-D30-L65-SC0-M6-N6
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
27
15
RAF31-D35-L80-SC0-M8-N8
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
35
+0.2/-0.2
30
15
RAF31-D40-L80-SC0-M10-N10
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
40
+0.2/-0.2
36
20
RAF31-D50-L80-SC0-M12-N12
RAF31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
50
+0.2/-0.2
41
20
RAF32-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
5
+0.2/-0.2
4
8
RAF32-D6-L15-SC0-M3-N3
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
6
+0.2/-0.2
5
8
RAF32-D8-L20-SC0-M3-N3
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
7
8
RAF32-D10-L20-SC0-M4-N4
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
8
8
RAF32-D12-L25-SC0-M5-N5
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
10
10
RAF32-D15-L30-SC0-M6-N6
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
13
10
RAF32-D20-L40-SC0-M6-N6
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
17
10
RAF32-D25-L55-SC0-M6-N6
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
22
10
RAF32-D30-L65-SC0-M6-N6
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
27
15
RAF32-D35-L80-SC0-M8-N8
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
35
+0.2/-0.2
30
15
RAF32-D40-L80-SC0-M10-N10
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
40
+0.2/-0.2
36
20
RAF32-D50-L80-SC0-M12-N12
RAF32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
50
+0.2/-0.2
41
20
RAF33-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAF33
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
无电解镀镍
5
+0.2/-0.2
4
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RAF11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAH11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹长度指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAD31_38 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBE01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAD01_18 - 圆形支柱·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAC11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QJC01_76 - 滚轮条·滚轮宽度25
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAD01_18 - 圆形支柱·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAF01_06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBE11_16 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表