您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAD31 38 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rad31_38.prj},{NB=RAD33-D15-L30-SC0-M6-N6},{CODE=RAD33},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=luowenzhidingdaibanshoucaoxing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=15},{L=30},{SC=0},{M=6},{N=6},{LPOOL=[30:520/0.5]},{SCPOOL=[0:$SCPOOL2./1]},{MPOOL=6,8,10},{NPOOL=6,8,10},{W=13},{V1=10},{ZZLC=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V1
[mm]
RAD31-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
5
4
8
RAD31-D6-L15-SC0-M3-N3
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
6
5
8
RAD31-D8-L15-SC0-M3-N3
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
8
7
8
RAD31-D10-L20-SC0-M4-N4
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
10
8
8
RAD31-D12-L25-SC0-M5-N5
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
12
10
10
RAD31-D15-L30-SC0-M6-N6
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
15
13
10
RAD31-D20-L40-SC0-M6-N6
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
20
17
10
RAD31-D25-L50-SC0-M6-N6
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
25
22
10
RAD31-D30-L60-SC0-M6-N6
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
30
27
15
RAD31-D35-L75-SC0-M8-N8
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
35
30
15
RAD31-D40-L75-SC0-M10-N10
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
40
36
20
RAD31-D50-L75-SC0-M12-N12
RAD31
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
-
50
41
20
RAD32-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
5
4
8
RAD32-D6-L15-SC0-M3-N3
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
6
5
8
RAD32-D8-L15-SC0-M3-N3
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
8
7
8
RAD32-D10-L20-SC0-M4-N4
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
10
8
8
RAD32-D12-L25-SC0-M5-N5
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
12
10
10
RAD32-D15-L30-SC0-M6-N6
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
15
13
10
RAD32-D20-L40-SC0-M6-N6
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
20
17
10
RAD32-D25-L50-SC0-M6-N6
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
25
22
10
RAD32-D30-L60-SC0-M6-N6
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
30
27
15
RAD32-D35-L75-SC0-M8-N8
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
35
30
15
RAD32-D40-L75-SC0-M10-N10
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
40
36
20
RAD32-D50-L75-SC0-M12-N12
RAD32
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
发黑
50
41
20
RAD33-D5-L15-SC0-M2.6-N2....
RAD33
L尺寸指定型
螺纹指定带扳手槽型
SS400
无电解镀镍
5
4
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAD01_18 - 圆形支柱·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJC01_76 - 滚轮条·滚轮宽度25
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAF31_36 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IBF21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBC11_13 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
20_ARC51_52-206 - 欧标20系列型材用配件-附件部分-装饰类-塑胶端盖
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAD01_18 - 圆形支柱·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAD21_28 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFK01 - 扭矩碟形铰链·任意角度定位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAF01_06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表