QNCTAW-QNCTSU - 刚性分离式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qnctaw-qnctsu.prj},{NB= QNCTAW-32X32-6X6},{CODE=QNCTAW},{TYPE=Separation_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=32},{L=32},{D1=6.000},{D2=6.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=15},{AS=19000},{MOI=7.1x10^-6},{CW=55},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AS
容许转速
[RPM]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QNCTAW-16X16-3X3
QNCTAW-16X16-3X3
QNCTAW
分离型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
5
33000
2.9x10^-7
7
QNCTAW-20X20-4X4
QNCTAW-20X20-4X4
QNCTAW
分离型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
10
30000
8.6x10^-6
15
QNCTAW-25X25-5X5
QNCTAW-25X25-5X5
QNCTAW
分离型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
12
24000
2.7x10^-6
19
QNCTAW-32X32-6X6
QNCTAW-32X32-6X6
QNCTAW
分离型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15
19000
7.1x10^-6
55
QNCTSU-16X16-3X3
QNCTSU-16X16-3X3
QNCTSU
分离型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
5
33000
2.9x10^-7
15
QNCTSU-20X20-4X4
QNCTSU-20X20-4X4
QNCTSU
分离型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
10
30000
8.6x10^-6
30
QNCTSU-25X25-5X5
QNCTSU-25X25-5X5
QNCTSU
分离型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
12
24000
2.7x10^-6
60
QNCTSU-32X32-6X6
QNCTSU-32X32-6X6
QNCTSU
分离型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15
19000
7.1x10^-6
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLC, CLX & SPX - Split Sleeve Coupling
WMBerg
06.06.2023
外径50 - 微型刚性联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.04.2024
MAE-MAS-ST_MN - 开槽贝壳式联轴器MAS,钢C45抛光,带键槽
MÄDLER
26.04.2024
BGCSB, BGCS, SBGCS - 带座轴承 标准止推轴承型
Misumi
03.06.2021
SC2 - Rigid coupling - Clamping jaw. Simplified view
HPC
17.02.2022
CARC,CARSC - 联轴器-刚性型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MAE-TR-RF-ON - 刚性联轴器TR,不锈钢1.4305(V2A),无键槽
MÄDLER
26.04.2024
CP43A,CP43S - 刚性联轴器 分离型
PRiCi FA
17.10.2023
MAE-TR-RF-MN - 刚性离合器TR,不锈钢1.4305(V2A),带键槽
MÄDLER
26.04.2024
CPSR, CPSRS - 联轴器 刚性分离型
Misumi
30.06.2021
Rigid Coupling ''GBRR'' - black oxide - Rigid coupling two split bore and k...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CPNTGC - 不锈钢刚性联轴器-分离型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
2300A...F - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Flange
Kistler
17.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表