QFZAW-QFZSU - 梅花型联轴器-免键胀套型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfzaw-qfzsu.prj},{NB=QFZAW-40X66-10X10},{CODE=QFZAW},{TYPE=Key_free_expansion_sleeve_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=polyurethane},{SUR=Anodizing_treatment},{YS=red},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=40},{L=66.0},{D1=10.0},{D2=10.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=qfzaw-qfzsu/../qfzaw-qfzsu/assembiles/1qfzaw-qfzsu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
YS
间隔环颜色
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QFZAW-40X66-10X10
QFZAW-40X66-10X10
QFZAW
免键胀套型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
红色
内六角圆柱头螺钉
39.20
13.70
M4
2.5
9.5
0.02
1
±0.8
15000
550
1.12*10^-3
145
QFZSU-40X66-10X10
QFZSU-40X66-10X10
QFZSU
免键胀套型
SUS304
聚氨酯
-
红色
内六角紧定螺钉
39.20
13.70
M4
2.5
19.0
0.02
1
±0.8
15000
550
1.12*10^-3
280
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MMJCN, MMJCP - 爪形联轴器 夹持型
Misumi
08.06.2021
RTE - Rotex® jaw coupling - Torque: 2 to 4800Nm. Simplified view
HPC
03.08.2023
DCJ21 - 梅花式联轴器, 铝合金, 免键型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MMJN, MMJP - 爪形联轴器 螺塞固定型
Misumi
30.06.2021
DCJ31_36 - 梅花式联轴器·免键型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QFCSU-QFSU - 不锈钢梅花型联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
29.04.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Berger Tools
25.05.2023
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Elesa+Ganter
28.03.2024
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
10.04.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Ganter
12.04.2024
GN 2243 - Oldham couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Ganter
12.04.2024
MCOCLK, MCOCRK, MCOCWK - 十字形夹持型-键槽孔型
Misumi
10.05.2022
GN 2240 - Elastomer Jaw Couplingss, Aluminum, with Clamping Hub, with Metri...
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表