您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QAF61 73 - 滚轮·聚氨酯厚度选择·带轴承型·圆弧形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf61_73.prj},{NB=QAF71-D40-d8-L20-T5},{CODE=QAF71},{TYPE1=zhoucheng-yuanhu},{MAT1=A5052},{MAT2=PU(Natural Color)},{MAT3=Steel},{HRD=xiaoshi A90},{D=40},{DD=8},{L=20},{T=5},{ZZEP=N/A},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
芯材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
ZZ
适用轴承
ⁿ/ₐ
QAF61-D40-d8-L20-T5
QAF61
带轴承型-圆弧形
SUS304
聚氨酯(自然色)
铜
肖氏 A90
19
14.8
6
698ZZx2
QAF71-D40-d8-L20-T5
QAF71
带轴承型-圆弧形
A5052
聚氨酯(自然色)
铜
肖氏 A90
19
14.8
6
698ZZx2
QAF72-D40-d8-L20-T5
QAF72
带轴承型-圆弧形
A5052
聚氨酯(自然色)
铜
肖氏 A70
19
14.8
6
698ZZx2
QAF73-D40-d8-L20-T5
QAF73
带轴承型-圆弧形
A5052
聚氨酯(自然色)
铜
肖氏 A50
19
14.8
6
698ZZx2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表