您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PW210-F - PWF 系列
欧传传动
直角精密行星齿轮减速机
PWF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw210_f_asmtab.prj},{NB=PW210-FL-L1-1-P2-35-114.3-200-M12x28},{RT=PW210-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{C3=35},{C1=200},{C2=M12x28},{NOTT=1100},{MAT=1300},{SST=1950},{NIS=1500},{MIS=3000},{NL=75},{MRL=11500},{MAL=5750},{MRLL=7800},{MALL=3900},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=65.0},{A=210},{B=85},{C=50},{D=20.0},{E=205},{F=70.0},{G=200},{H=125.0},{I=5},{J=7.0},{K=56},{L=14},{M=53.5},{N=20.0},{PPATH=pw210_f/assemblies/pw210_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
NOTT
额定承载扭矩
[T2n]
MAT
最大加速力矩 T2N
[Nm]
SST
急停扭矩 T2Not
[Nm]
NIS
额定输入转速
[rpm]
MIS
最大输入转速
[rpm]
PB
精密背隙(P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB(A)]
MRL
输出最大径向负载
[N]
MAL
输出最大轴向负载
[N]
MRLL
输入最大径向负载
ⁿ/ₐ
MALL
输入最大轴向负载
[N]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
UOT
使用温度
[°C]
SL
使用寿命
[h]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PW210-FL-L1-1-P2-35-114.3...
PW210-F
1 : 一级 (L1)
1
82
Φ114.3
6.5
178
151.0
1100
1300
1950
1500
3000
≤18
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L1-2-P2-35-114.3...
PW210-F
1 : 一级 (L1)
2
82
Φ114.3
6.5
178
151.0
1000
1220
1850
1500
3000
≤18
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-3-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
3
72
Φ110
19.5
130
165.0
342
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-4-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
4
72
Φ110
19.5
130
165.0
542
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-5-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
5
72
Φ110
19.5
130
165.0
650
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-6-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
6
72
Φ110
19.5
130
165.0
600
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-7-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
7
72
Φ110
19.5
130
165.0
550
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-8-P2-22-110-1...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
8
72
Φ110
19.5
130
165.0
500
1300
1950
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L2-10-P2-22-110-...
PW210-F
2 : 二级 (L2)
10
72
Φ110
19.5
130
165.0
450
1220
1850
1500
3000
≤20
75
11500
5750
7800
3900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-12-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
12
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-15-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
15
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-20-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
20
64
Φ110
19.5
130
209.0
542
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-25-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
25
64
Φ110
19.5
130
209.0
650
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-30-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
30
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-35-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
35
64
Φ110
19.5
130
209.0
650
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-40-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
40
64
Φ110
19.5
130
209.0
542
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-50-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
50
64
Φ110
19.5
130
209.0
650
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-60-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
60
64
Φ110
19.5
130
209.0
600
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-70-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
70
64
Φ110
19.5
130
209.0
550
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-80-P2-22-110-...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
80
64
Φ110
19.5
130
209.0
500
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
PW210-FL-L3-100-P2-22-110...
PW210-F
3 : 三级 (L3)
100
64
Φ110
19.5
130
209.0
450
1300
1950
1500
3000
≤22
75
11500
5750
7800
3900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
65.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表