您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
PU T10 75 - Polyurethan Formriemen T10/75
Walther Flender
Zahnriemen
Polyurethan Formriemen
T10
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/zahnriemen/polyurethan20formriemen/t10/pu20t102075.prj},{NB=PU T10 75},{ARTIKELID=PU T10 75},{DIVISION=10},{BELTWIDTH=75},{PREVIEW=t5_zahnriemen.png},{ARTIKELBEZ=Polyurethan Formriemen T10/75},{BELTPRO=T10},{EFFECTIVELENG=260 - 1210},{ORDERDES=Wirklänge T10 75},{NUMTEETH=26 - 121},{TECHVIEW=T Profil 001-0431-007-3140_00_Bemaßung.png},{MATERIAL=Polyurethan},{TENSILE=Stahl},{TOTALHEIGH=4,5},{TOOTHHEIGH=2,5},{METREWEIGHT=115},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Zahnriemen},{LEVEL2=Polyurethan Formriemen},{LEVEL3=T10},{NN_CUSTOM=PU T10 75},{NT_CUSTOM=Polyurethan Formriemen T10/75},{PRJPREVIEW=T5_Zahnriemen.png},{STPFILE=t10_75.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
BELTPRO
Riemenprofil
ⁿ/ₐ
DIVISION
Teilung
[mm]
EFFECTIVELENG
Wirklänge
[mm]
BELTWIDTH
Riemenbreite
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
NUMTEETH
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
TENSILE
Zugstrang
ⁿ/ₐ
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
[mm]
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
[mm]
METREWEIGHT
Metergewicht
[g/25 mm]
PU T10 75
PU T10 75
Polyurethan Formriemen T1...
T10
10
260 - 1210
75
Wirklänge T10 75
26 - 121
Polyurethan
钢
4,5
2,5
115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ZW-T10-AL - 花键轴T型,T型10,材料铝
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表