PSKX
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PSKX - 分度销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/gn_7336_8/gn_7336_8_asmtab.prj},{NB=PSKX-6-53-M16-1.5-AK},{CN1=GN7336.8-42-M16x1.5-8},{CN=PSKX-6-53-M16-1.5-AK},{B=8},{S=11.5},{S2=6},{M=M16x1.5},{D=42},{L=57.5},{D1=21.9},{SD1=11},{L1=26},{L2=5.5},{SD2=19},{SW1=19},{SW2=24},{LOAD=14/26},{MASS=80},{D2=M16x1.5},{NDM=16.000},{P=1.5},{D3=8},{NDM1=6},{D4=11},{D5=19},{L3=34},{L4=23},{L5=26},{SW=19},{FEDERDRUCK=14},{FEDERDRUCK2=26},{VER=1},{POS=0},{PPATH=gn_7336_8_eh/../gn_7336_8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
尺寸 B -0.04~-0.02
[mm]
S
尺寸 s min.
[mm]
S2
尺寸 s2
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
SD1
尺寸 d1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SD2
尺寸 d2
[mm]
SW1
尺寸 sw2
[mm]
SW2
尺寸 sw2
[mm]
LOAD
负载 min./max.
[N]
MASS
质量
[g]
PSKX-6-42-M16-1.5-AK
PSKX-6-42-M16-1.5-AK
6
11.5
6
M16x1.5
42
57.5
21.9
11
26
5.5
19
19
24
14/26
80
PSKX-6-53-M16-1.5-AK
PSKX-6-53-M16-1.5-AK
8
11.5
6
M16x1.5
42
57.5
21.9
11
26
5.5
19
19
24
14/26
80
PSKX-8-42-M16-1.5-AK
PSKX-8-42-M16-1.5-AK
6
11.5
6
M16x1.5
53
63.5
21.9
11
26
5.5
24
19
24
14/26
120
PSKX-8-53-M16-1.5-AK
PSKX-8-53-M16-1.5-AK
8
11.5
6
M16x1.5
53
63.5
21.9
11
26
5.5
24
19
24
14/26
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表