目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PS330 - PS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/ps_series/ps330_asmtab.prj},{NB=PS330-L1-4-S2-P2-42-230-265-M12-118-80(7.5/11)},{RT=PS330},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=4},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=7.5/11},{D3=Φ42(F7)},{D1=265},{D2=M12},{OSS=80},{ROPT=10190},{MOI=75.1},{RIS=1500},{MIS=3000},{NL=75},{TR=339},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=17000},{MAF=15000},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=ps330/assemblies/ps330_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
PS330-L1-4-S2-P2-42-230-2...
PS330
1 : 一级 (L1)
4
118
230(F7)
10
240
521.0
10190
75.1
1500
3000
≤15
≤12
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
160.0
97%
20000
IP65
PS330-L1-5-S2-P2-42-230-2...
PS330
1 : 一级 (L1)
5
118
230(F7)
10
240
521.0
7180
73.4
1500
3000
≤15
≤12
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
160.0
97%
20000
IP65
PS330-L1-8-S2-P2-42-230-2...
PS330
1 : 一级 (L1)
8
118
230(F7)
10
240
521.0
4080
62.5
1500
3000
≤15
≤12
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
160.0
97%
20000
IP65
PS330-L2-12-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
12
118
114.3(F7)
10
200
601.0
10000
24.0
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-15-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
15
118
114.3(F7)
10
200
601.0
8800
23.0
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-16-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
16
118
114.3(F7)
10
200
601.0
10800
23.8
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-20-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
20
118
114.3(F7)
10
200
601.0
10800
23.8
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-25-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
25
118
114.3(F7)
10
200
601.0
7550
23.3
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-32-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
32
118
114.3(F7)
10
200
601.0
10800
24.0
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-40-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
40
118
114.3(F7)
10
200
601.0
7550
21.6
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L2-64-S2-P2-42-114....
PS330
2 : 二级 (L2)
64
118
114.3(F7)
10
200
601.0
4500
18.2
1500
3000
≤18
≤15
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
180.0
94%
20000
IP65
PS330-L3-60-S2-P2-35-114....
PS330
3 : 三级 (L3)
60
82
114.3(F7)
10
178
622.7
10800
19.7
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-64-S2-P2-35-114....
PS330
3 : 三级 (L3)
64
82
114.3(F7)
10
178
622.7
13700
19.8
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-80-S2-P2-35-114....
PS330
3 : 三级 (L3)
80
82
114.3(F7)
10
178
622.7
13700
19.8
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-100-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
100
82
114.3(F7)
10
178
622.7
13700
18.8
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-120-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
120
82
114.3(F7)
10
178
622.7
9800
18.8
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-125-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
125
82
114.3(F7)
10
178
622.7
9800
18.5
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-160-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
160
82
114.3(F7)
10
178
622.7
13700
17.5
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-200-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
200
82
114.3(F7)
10
178
622.7
9800
16.5
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-250-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
250
82
114.3(F7)
10
178
622.7
8800
16.5
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-320-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
320
82
114.3(F7)
10
178
622.7
9800
15.3
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
PS330-L3-512-S2-P2-35-114...
PS330
3 : 三级 (L3)
512
82
114.3(F7)
10
178
622.7
5230
15.5
1500
3000
≤22
≤18
75
339
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
17000
15000
192.0
91%
20000
IP65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FE090 - FE 系列
欧传传动
13.06.2023
PS240 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
PS190 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
80DSG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
PGA160 - PGA 系列
欧传传动
13.06.2023
PS285 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
180ASG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
80SG Series - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
PS142 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
110SG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
130CSG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
FAB220 - FAB 系列
欧传传动
13.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表