您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PS285 - PS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/ps_series/ps285_asmtab.prj},{NB=PS285-L1-4-S2-P2-42-230-265-M12-118-70(7.5/11)},{RT=PS285},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=4},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=7.5/11},{D3=Φ42(F7)},{D2=M12},{OSS=70},{ROPT=5800},{MOI=40.2},{RIS=1500},{MIS=3000},{NL=73},{TR=213.3},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=15000},{MAF=12000},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=ps285/assemblies/ps285_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
PS285-L1-4-S2-P2-42-230-2...
PS285
1 : 一级 (L1)
4
265
118
230(F7)
10
240
445.0
5800
40.2
1500
3000
≤15
≤12
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
100.0
97%
20000
IP65
PS285-L1-5-S2-P2-42-230-2...
PS285
1 : 一级 (L1)
5
265
118
230(F7)
10
240
445.0
4400
39.9
1500
3000
≤15
≤12
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
100.0
97%
20000
IP65
PS285-L1-8-S2-P2-42-230-2...
PS285
1 : 一级 (L1)
8
265
118
230(F7)
10
240
445.0
2595
34.5
1500
3000
≤15
≤12
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
100.0
97%
20000
IP65
PS285-L2-12-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
12
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
4400
18.8
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-15-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
15
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
5200
18.8
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-16-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
16
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
6400
18.8
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-20-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
20
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
6400
18.8
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-25-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
25
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
4710
18.3
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-32-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
32
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
6400
16.8
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-40-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
40
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
4710
16.6
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L2-64-S2-P2-42-114....
PS285
2 : 二级 (L2)
64
200
118
114.3(F7)
10
200
525.0
2650
15.2
1500
3000
≤18
≤15
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
135.0
94%
20000
IP65
PS285-L3-60-S2-P2-35-114....
PS285
3 : 三级 (L3)
60
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6400
17.7
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-64-S2-P2-35-114....
PS285
3 : 三级 (L3)
64
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
8130
17.8
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-80-S2-P2-35-114....
PS285
3 : 三级 (L3)
80
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
8130
14.8
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-100-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
100
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
8130
14.8
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-120-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
120
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
5800
14.8
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-125-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
125
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6030
13.5
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-160-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
160
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
8130
13.5
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-200-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
200
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6030
13.5
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-250-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
250
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6030
13.5
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-320-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
320
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6030
13.3
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
PS285-L3-512-S2-P2-35-114...
PS285
3 : 三级 (L3)
512
200
82
114.3(F7)
10
178
546.7
6030
10.5
1500
3000
≤22
≤18
73
213.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
15000
12000
145.0
91%
20000
IP65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PS090 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
FAD047 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
FB090 - FB 系列
欧传传动
13.06.2023
PS240 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
PS190 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
PS060 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
FAD090 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
DuraTrue 系列 - DuraTrue 系列
Thomson Linear
03.11.2023
MAE-GETR-MOTOR-SRM-90W - 蜗轮蜗杆减速电机SRM,电机数据为90瓦,1400 1/min.
MÄDLER
26.04.2024
130CSG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
PS330 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
80SG Series - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
180ASG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
FAB220 - FAB 系列
欧传传动
13.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表