PRQA - Piede regolabile
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Piedi_regolabili
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/piedi_regolabili/prqa.prj},{NB=7323157},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7323157},{NAME=7323157},{NNCUSTOM=PRQA},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7323157},{LINACUSTOM=7323157},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=PRQA},{DWGFILE=PRQA},{CODE=7323157},{MOD=PRQA35},{D=35},{E=28},{A=5},{B=5},{M=M22},{F=21.5},{L=29.3},{H=34.5},{S=1,5 - 2},{MAT=Tecnopolimero nero. Per tubo quadro.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7323152
7323152
PRQA25
25
24
5
4
M16
22.5
20.0
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323154
7323154
PRQA30
30
28
5
4
M22
20.0
19.5
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323157
7323157
PRQA35
35
28
5
5
M22
21.5
29.3
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323162
7323162
PRQA40
40
28
5
5
M22
19.5
29.3
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323164
7323164
PRQA45
45
41
5
5
M30
28.0
29.3
45.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323167
7323167
PRQA50
50
41
5
5
M30
28.0
29.3
45.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323172
7323172
PRQA60
60
58
6
10
M42x2
37.0
34.8
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表