Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
PRÄZI-NIVELLIEREL-UNVERLIERBAR-RF - 精密水平调节元件,带固定式球形垫圈,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/praezi_nivellierel_unverlierbar_rf.prj},{NB=68654112_(0)},{ARTNR=68654112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gewindekörper: Edelstahl 1.4305 (V2A); Kugelscheibe: Edelstahl 1.4305 (V2A); Schraube: DIN 912 Edelstahl A2-70; Scheibe: DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A)},{ROT=0.00},{D1=M12x1},{D2=4,5},{D3=M4},{D4=10.5},{D5=9.1},{H1=19.4},{H2=10.6},{H3=9.4},{S=2},{SW=3},{T=3},{W=8},{X=8},{SB=4.4},{ARTNR1=68654012M},{GEW=0.01},{VERS=1},{NDM=4},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=praezi_nivellierel_unverlierbar_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
S
s
[mm]
SW
[mm]
T
t
[mm]
W
w max.* - siehe Anwendungsbeispiel Katalogseite
[mm]
X
x min.* - siehe Anwendungsbeispiel Katalogseite
[mm]
SB
F** - 静态负载能力
[kN]
ARTNR1
产品编号 装配工具
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68654112
68654112
不锈钢
螺纹体: 不锈钢 1.4305(AISI 303)...
M12x1
4,5
M4
10.5
9.1
19.4
10.6
9.4
2
3
3
8
8
4.4
68654012M
0.01
73269098
68654118
68654118
不锈钢
螺纹体: 不锈钢 1.4305(AISI 303)...
M18x1
7
M6
16.0
12.6
27.3
9.6
15.4
2
5
3
13
12
10
68654018M
0.04
73269098
68654124
68654124
不锈钢
螺纹体: 不锈钢 1.4305(AISI 303)...
M24x1,5
9
M8
21.5
19.6
30.1
12.3
17.7
4
6
6
16
16
27
68654024M
0.07
73269098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表