PPSEMS - 十字組合螺絲 (附彈簧墊圈 P=2)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺絲、螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/screws_bolts/ppsems.prj},{NB=PPSEMS3-8-ST-TB},{TYPE=PPSEMS},{MA=鐵},{ST=三價黑},{M=3.0},{L=8},{MXP=M3x0.5},{D=5.5},{H=2.0},{B=3.6},{D1=5.5},{L1=2.4},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
L
長度
[mm]
PPSEMS2-4-ST-TB
PPSEMS2-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
4
PPSEMS2-5-ST-TB
PPSEMS2-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
5
PPSEMS2-6-ST-TB
PPSEMS2-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
6
PPSEMS2-7-ST-TB
PPSEMS2-7-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
7
PPSEMS2-8-ST-TB
PPSEMS2-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
8
PPSEMS2-10-ST-TB
PPSEMS2-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
10
PPSEMS2-12-ST-TB
PPSEMS2-12-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
12
PPSEMS2-14-ST-TB
PPSEMS2-14-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
14
PPSEMS2.5-4-ST-TB
PPSEMS2.5-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
4
PPSEMS2.5-5-ST-TB
PPSEMS2.5-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
5
PPSEMS2.5-6-ST-TB
PPSEMS2.5-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
6
PPSEMS2.5-8-ST-TB
PPSEMS2.5-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
8
PPSEMS2.5-10-ST-TB
PPSEMS2.5-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
10
PPSEMS2.5-12-ST-TB
PPSEMS2.5-12-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
12
PPSEMS2.5-16-ST-TB
PPSEMS2.5-16-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
16
PPSEMS2.5-25-ST-TB
PPSEMS2.5-25-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
25
PPSEMS2.5-35-ST-TB
PPSEMS2.5-35-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.5
35
PPSEMS2.6-4-ST-TB
PPSEMS2.6-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
4
PPSEMS2.6-5-ST-TB
PPSEMS2.6-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
5
PPSEMS2.6-6-ST-TB
PPSEMS2.6-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
6
PPSEMS2.6-8-ST-TB
PPSEMS2.6-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
8
PPSEMS2.6-10-ST-TB
PPSEMS2.6-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
10
PPSEMS2.6-12-ST-TB
PPSEMS2.6-12-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
12
PPSEMS2.6-15-ST-TB
PPSEMS2.6-15-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
15
PPSEMS2.6-18-ST-TB
PPSEMS2.6-18-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表