PNHXS-SK - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNHXS-S - 分度柱塞 - 紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhxs_s/pnhxs_ak_asmtab.prj},{NB=PNHXS-6-7-M12-SK},{CN1=PNHXS-6x7-M12-SK},{CN=PNHXS-6-7-M12-SK},{B=6},{S=7},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{L2=6},{LB=6},{SW=14},{SW1=18},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=48},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhxs_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B (h9)
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LB
直径 Lb
[mm]
SW
对边距离
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PNHXS-4-5-M8-SK
PNHXS-4-5-M8-SK
4
5
M8
21
15
27.5
6
4
10
13
4/12
1160
17
PNHXS-4-5-M8-1-SK
PNHXS-4-5-M8-1-SK
4
5
M8x1
21
15
27.5
6
4
10
13
4/12
1160
17
PNHXS-5-6-M10-SK
PNHXS-5-6-M10-SK
5
6
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6/16
1820
31
PNHXS-5-6-M10-1-SK
PNHXS-5-6-M10-1-SK
5
6
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6/16
1820
31
PNHXS-6-6-M10-SK
PNHXS-6-6-M10-SK
6
6
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6/16
2620
32
PNHXS-6-6-M10-1-SK
PNHXS-6-6-M10-1-SK
6
6
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6/16
2620
32
PNHXS-6-7-M12-SK
PNHXS-6-7-M12-SK
6
7
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
2620
48
PNHXS-6-7-M12-1.5-SK
PNHXS-6-7-M12-1.5-SK
6
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
2620
48
PNHXS-7-7-M12-SK
PNHXS-7-7-M12-SK
7
7
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
3570
49
PNHXS-7-7-M12-1.5-SK
PNHXS-7-7-M12-1.5-SK
7
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
3570
49
PNHXS-8-10-M16-SK
PNHXS-8-10-M16-SK
8
10
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
4660
84
PNHXS-8-10-M16-1.5-SK
PNHXS-8-10-M16-1.5-SK
8
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
4660
85
PNHXS-10-10-M16-SK
PNHXS-10-10-M16-SK
10
10
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
7280
87
PNHXS-10-10-M16-1.5-SK
PNHXS-10-10-M16-1.5-SK
10
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
7280
88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表