您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PNHXS-AK - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNHX - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhx/pnhxs_ak_asmtab.prj},{NB=PNHXS-6-7-M12-AK},{CN1=PNHXS-6x7-M12-AK},{CN=PNHXS-6-7-M12-AK},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{L2=6},{LB=6},{SW1=14},{SW2=18},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=48},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhxs_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LB
Height Lb
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
直径 B
[mm]
S
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PNHXS-4-5-M8-AK
PNHXS-4-5-M8-AK
M8
21
15
27.5
6
4
10
13
4
5
4/12
1160
17
PNHXS-4-5-M8-1-AK
PNHXS-4-5-M8-1-AK
M8x1
21
15
27.5
6
4
10
13
4
5
4/12
1160
17
PNHXS-5-6-M10-AK
PNHXS-5-6-M10-AK
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
5
6
6/16
1820
31
PNHXS-5-6-M10-1-AK
PNHXS-5-6-M10-1-AK
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
5
6
6/16
1820
31
PNHXS-6-6-M10-AK
PNHXS-6-6-M10-AK
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6
6
6/16
2620
32
PNHXS-6-6-M10-1-AK
PNHXS-6-6-M10-1-AK
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6
6
6/16
2620
32
PNHXS-6-7-M12-AK
PNHXS-6-7-M12-AK
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
6
7
10/23
2620
48
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
6
7
10/23
2620
48
PNHXS-7-7-M12-AK
PNHXS-7-7-M12-AK
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
7
7
10/23
3570
49
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
7
7
10/23
3570
49
PNHXS-8-10-M16-AK
PNHXS-8-10-M16-AK
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
8
10
11/35
4660
84
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
8
10
11/35
4660
85
PNHXS-10-10-M16-AK
PNHXS-10-10-M16-AK
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
10
10
11/35
7280
87
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
10
10
11/35
7280
88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表