您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PMF
吉尼尔
气动元器件
管接头
快插式气功管接头
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/quickconnecting/pmf-g.prj},{NB=PMF8-G02},{MODEL=PMF8-G02},{D=8},{R=G1/4},{L1=11.0},{L2=30.0},{L3=5.5},{L4=4.5},{M=M16*1.0},{A=19},{B=19},{R1=13.157},{M1=16},{DATA=Selection document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
订货规格
[mm]
D
适配气管外径(mm)
[mm]
R
螺纹规格
[mm]
PFM-4G01
PFM-4G01
4
G1/8
PMF4-G02
PMF4-G02
4
G1/4
PMF6-G01
PMF6-G01
6
G1/8
PMF6-G02
PMF6-G02
6
G1/4
PMF6-G03
PMF6-G03
6
G3/8
PMF8-G01
PMF8-G01
8
G1/8
PMF8-G02
PMF8-G02
8
G1/4
PMF8-G03
PMF8-G03
8
G3/8
PMF8-G04
PMF8-G04
8
G1/2
PMF10-G02
PMF10-G02
10
G1/4
PMF10-G03
PMF10-G03
10
G3/8
PMF10-G04
PMF10-G04
10
G1/2
PMF12-G02
PMF12-G02
12
G1/4
PMF12-G03
PMF12-G03
12
G3/8
PMF12-G04
PMF12-G04
12
G1/2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PUL - L型二通
YSC
27.09.2023
PC
吉尼尔
10.08.2023
GAV-..LM/SM - Straight female adaptor fittings
EXMAR
03.03.2023
QSSF - 螺纹穿板接头
Festo
29.08.2023
PUL - Elbow Connector
AIRWORK
27.06.2022
CVPSF
吉尼尔
10.08.2023
CVPC
吉尼尔
10.08.2023
ISO straight fitting,swivel, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
FFCPTK,FFCTPTY - 压合接头-直立压合接头
仕瑞达3D电子目录
06.04.2023
FFPSCN - 洁净型接头-不锈钢型直接头
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
QSSF_U - 螺纹穿板接头
Festo
29.08.2023
PUL
吉尼尔
10.08.2023
PMF
吉尼尔
10.08.2023
POC
吉尼尔
10.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表