您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PH - 塑料偏置手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/ph.prj},{NB=PH-250},{CN=PH-250},{ALT=None},{C=0},{CC=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{D=250},{H=66},{A=26},{L1=15},{D1=44},{D2=36},{L=42},{M=M10},{P=102},{NOS=5},{MASS=980},{NDM=10.0},{X1=3},{X2=37.0},{X3=0},{R1=0},{R2=112},{R3=15},{W1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D2
直径 d1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P
尺寸 P
[mm]
NOS
轮辐数
ⁿ/ₐ
PH-80
PH-80
80
40
14
10
24
18
26
M5
29
3
PH-100
PH-100
100
44
15
10
28
22
29
M5
40
3
PH-125
PH-125
125
48
16
10
32
26
30
M6
51
3
PH-140
PH-140
140
54
17
10
34
26
35
M6
58
3
PH-160
PH-160
160
57
18
10
36
28
36
M8
67
3
PH-200
PH-200
200
64
22
12
38
30
42
M10
84
3
PH-250
PH-250
250
66
26
15
44
36
42
M10
102
5
PHS-80
PHS-80
80
40
14
10
24
18
26
M5
29
3
PHS-100
PHS-100
100
44
15
10
28
22
29
M5
40
3
PHS-125
PHS-125
125
48
16
10
32
26
30
M6
51
3
PHS-140
PHS-140
140
54
17
10
34
26
35
M6
58
3
PHS-160
PHS-160
160
57
18
10
36
28
36
M8
67
3
PHS-200
PHS-200
200
64
22
12
38
30
42
M10
84
3
PHS-250
PHS-250
250
66
26
15
44
36
42
M10
102
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表