目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PGDZ - 金屬按鈕開關-定制型
PRiCi FA
電氣部品
按鈕開關·端子臺·壓力控制器·運動控制
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f14/pgdz.prj},{NB=PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V},{MAT=stainless steel},{MAT2=stainless steel},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=PGDZ},{MYCODE=P_PGDZ},{VAR02=16},{VAR04=P},{VAR06=11},{VAR08=Z},{VAR10=A-P},{VAR12=R},{VAR14=DC5V},{FIX06=10A AC25V},{FIX08=Slow moving double contact},{FIX10=≤50mΩ},{FIX12=1000MΩ},{FIX14=1000VACmin},{FIX16=-30°C~+80°C},{FIX18=IK10(For metal materials)},{FIX20=Rated load 0.2a250vac 200000 times/Rated load 1a250vac 100000 times},{FIX26=The connection is about 1.8mm and the total distance is about 3.1mm},{FIX28=About 3N},{FIX30=≤11mm},{FIX32=5~14N.M},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
按鈕長度
[mm]
FIX04
安裝螺紋長度
[mm]
FIX06
最大電流
ⁿ/ₐ
FIX08
觸點類型
ⁿ/ₐ
FIX10
接觸電阻
ⁿ/ₐ
FIX12
絕緣電阻
ⁿ/ₐ
FIX14
抗電强度
ⁿ/ₐ
FIX16
工作環境溫度
ⁿ/ₐ
FIX18
防護等級
ⁿ/ₐ
FIX20
電器壽命
ⁿ/ₐ
FIX22
機械壽命
ⁿ/ₐ
FIX24
防水等級
ⁿ/ₐ
FIX26
動作行程
ⁿ/ₐ
FIX28
動作力
ⁿ/ₐ
FIX30
安裝面板厚度
ⁿ/ₐ
FIX32
螺母扭矩
ⁿ/ₐ
PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V
PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V
不銹鋼
PGDZ
34.8
15
10A AC25V
慢動雙觸點
≤50mΩ
1000MΩ
1000VACmin
-30°C~+80°C
IK10(針對金屬材質)
額定負載0.2A250VAC 20萬次/額定負載1...
30萬次
IP65
接通約1.8mm,總行程約3.1mm
約3N
≤11mm
5~14N.M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表