目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PG160 - PG 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PG 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/pg_series/pg160_asmtab.prj},{NB=PG160-L1-16},{RT=PG160},{PROGRESSION=2 : Two-stage (L2)},{RR=16},{RR1=L1},{D1=Ø167},{D11=167},{D2=Ø145},{D22=145},{D3=M12x25},{D31=12},{D32=25},{D4=40},{D5=Ø130},{D51=130},{D6=M16x2.0P},{D61=16},{L1=86},{L2=80},{L3=5},{L4=7},{L5=65},{L6=30},{B1=12},{H1=43},{C1=175},{C2=Ø200},{C2QD=200},{C3=M12x25},{C4=Ø35},{C4QD=35},{C5=Ø114.3},{C51QD=114.3},{C6=20},{C7=30},{C8=82},{C9=236.5},{C10=322.5},{MOTOR=M},{ROT=364},{RIS=2500},{MIS=3600},{BACKLASH=≤10},{TR=65.5},{ARF=6520},{AAF=33260},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥94%},{WEIGHT=24.9},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤75},{MOI=2.71},{PPATH=pg160/assemblies/pg160_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
BACKLASH
背隙
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许径向力 (F2rB)
[Nm]
AAF
容许轴向力 (F2aB)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
PG160-L1-3
PG160
1 : 单级 (L1)
3
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
178.0
282.0
M
423
1269
2500
3600
≤8
65.5
6520
33260
20000
≥97%
18.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
9.21
PG160-L1-4
PG160
1 : 单级 (L1)
4
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
178.0
282.0
M
364
1092
2500
3600
≤8
65.5
6520
33260
20000
≥97%
18.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
7.54
PG160-L1-5
PG160
1 : 单级 (L1)
5
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
178.0
282.0
M
423
1269
2500
3600
≤8
65.5
6520
33260
20000
≥97%
18.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
7.42
PG160-L1-7
PG160
1 : 单级 (L1)
7
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
178.0
282.0
M
358
1074
2500
3600
≤8
65.5
6520
33260
20000
≥97%
18.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
7.14
PG160-L1-10
PG160
1 : 单级 (L1)
10
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
178.0
282.0
M
330
990
2500
3600
≤8
65.5
6520
33260
20000
≥97%
18.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
7.03
PG160-L1-12
PG160
2 : 双级 (L2)
12
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-15
PG160
2 : 双级 (L2)
15
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-16
PG160
2 : 双级 (L2)
16
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
364
1092
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-20
PG160
2 : 双级 (L2)
20
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-25
PG160
2 : 双级 (L2)
25
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-30
PG160
2 : 双级 (L2)
30
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-35
PG160
2 : 双级 (L2)
35
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-40
PG160
2 : 双级 (L2)
40
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.71
PG160-L1-50
PG160
2 : 双级 (L2)
50
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.57
PG160-L1-70
PG160
2 : 双级 (L2)
70
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
423
1269
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.57
PG160-L1-100
PG160
2 : 双级 (L2)
100
Ø167
Ø145
M12x25
40
Ø130
M16x2.0P
86
80
5
7
65
30
12
43
175
Ø200
M12x25
Ø35
Ø114.3
20
30
82
236.5
322.5
M
210
630
2500
3600
≤10
65.5
6520
33260
20000
≥94%
24.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤75
2.57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表