您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PEU01 11 - 工件导块·板型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/peu01_11.prj},{NB=PEU02-A19-B9-L40-T5},{CODE=PEU02},{TYPE=Plate type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{A=19},{B=9},{BPOOL=[9:12/1]},{L=40},{LPOOL=[40:200/10]},{L1=40},{T=5},{TPOOL=5,9,12},{E=6},{DD=4.5},{AC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
PEU01-A16-B7-L40-T5
PEU01
板型
S45C
发黑
16
6
4.5
PEU01-A19-B9-L40-T5
PEU01
板型
S45C
发黑
19
6
4.5
PEU01-A22-B12-L50-T5
PEU01
板型
S45C
发黑
22
8
5.5
PEU01-A25-B12-L50-T5
PEU01
板型
S45C
发黑
25
8
5.5
PEU01-A32-B13-L80-T5
PEU01
板型
S45C
发黑
32
10
6.5
PEU02-A16-B7-L40-T5
PEU02
板型
S45C
无电解镀镍
16
6
4.5
PEU02-A19-B9-L40-T5
PEU02
板型
S45C
无电解镀镍
19
6
4.5
PEU02-A22-B12-L50-T5
PEU02
板型
S45C
无电解镀镍
22
8
5.5
PEU02-A25-B12-L50-T5
PEU02
板型
S45C
无电解镀镍
25
8
5.5
PEU02-A32-B13-L80-T5
PEU02
板型
S45C
无电解镀镍
32
10
6.5
PEU11-A16-B7-L40-T5
PEU11
板型
聚甲醛(白色)
-
16
6
4.5
PEU11-A19-B9-L40-T5
PEU11
板型
聚甲醛(白色)
-
19
6
4.5
PEU11-A22-B12-L50-T5
PEU11
板型
聚甲醛(白色)
-
22
8
5.5
PEU11-A25-B12-L50-T5
PEU11
板型
聚甲醛(白色)
-
25
8
5.5
PEU11-A32-B13-L80-T5
PEU11
板型
聚甲醛(白色)
-
32
10
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表